利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアガイド

Base Line

製品の特徴

 
  • レールはアルミニウム製本体と2本のスチールシャフトで構成され、2つのレール溝または1本のレール溝付きスチールシャフトを備えた省スペース設計となっています。 耐久性と耐食性を高めるステンレススチール製もご利用いただけます。
  • スライダーは陽極酸化アルミニウム製で、ゴシックアーチ型の鋼製ガイドローラーにボールベアリングを装備し、軽・中荷重に対応します。
  • これらのガイドローラーには、セルフロックワッシャーと六角ナットが完備されています。さらに、ステンレス製もご利用いただけます。
  • 潤滑装置には、すでに潤滑油が塗布されたフェルトが装備されています。使用されている潤滑油は鉱物油ベースです。
アルミニウムベースのリニアガイド

利用可能なバージョン

DC

アルミニウム製本体と2本のスチール製シャフトで構成されたリニアガイドウェイ。2つの軌道溝付き。

FWS

アルミニウム製本体と2本のスチール製シャフトで構成されたリニアガイドウェイ。2つの軌道溝付き。
  • すべて
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します