汎用性
モーターは、H-Bot直交ガントリーのフロントヘッド、またはリアヘッドの上下に取り付けることができ、設置面積を最適化することができます。
コンパクト
コンパクト設計のH-Bot直交ガントリーと使用可能なストロークは、広い動作範囲をカバーし、調整された正確な動きを保証します。
高ダイナミクス
H-Botは50m/s2という高い加速度をビーム両方向に提供します。
技術的な詳細とH-Botの設定はこちらから。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道