![Stiffness-icon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/stiffness-icon.png)
高い剛性
スチール製の高度に設計されたベースは、
最適な高剛性と耐荷重を実現する。
![Steel-robot-transfer-unit- スチールロボット搬送ユニット](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/steel-robot-transfer-unit.jpg)
![Steel-robot-transfer-unit-easy-integration スチールロボット搬送ユニット](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/steel-robot-transfer-unit-easy-integration.png)
![easily_integrate](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/easily-integrate.png)
あらゆるタイプのロボットに対応が可能
完全な製品レンジは、最大級のロボットにも対応する設計されたソリューションで、 簡単な統合を保証します。
![balls_rollers](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/balls-rollers.png)
異なるガイドシステム
プレーンレールには、スムーズな操作のための円錐ローラーベアリング、または高い剛性と精度のための循環ローラーガイドが装備されています。
![Steel-robot-transfer-unit-driving-systems スチールロボット搬送ユニット](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/steel-robot-transfer-unit-driving-systems.png)
![infinite_stroke](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/infinite-stroke.png)
ほとんど無限なストローク
ラックピニオン駆動のサイズでは、
接合可能なセルフセンタリングを備えたインサートを使用することで、
ほぼ無限のストロークを実現できます。
![Steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion- スチールロボット搬送ユニット](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion.png)
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/optimal-reliability.png)
あらゆる作業環境に対応するプロテクション
![experience](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/experience.png)
豊かな経験による信頼性
![high quality](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/high-quality.png)
高品質な部品
![accessories](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/accessories.png)
あらゆる要求に対応したアクセサリ
技術的な詳細をご確認頂き、
Steel Robot Transfer Unit を選択してください。
RTUn
ロボット搬送ユニット 非カバー式、スチールボディ、ラックピニオン駆動。20kgから最大可搬質量のロボットまで対応可能。
20
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)