最高のプロジェクトの自由度

建築家やインテリアデザイナーは、プロジェクトを次の段階に進め、機能性、審美性、信頼性を両立させる必要があります。Rollonのリニアレールとテレスコピックレールは、小売店、高級ブランドブティック、ヨット、ホテル、美術館、劇場などの家具プロジェクトにおいて、
最高の自由度と完成度を保証するように設計され、建設業界のさまざまな用途に使用でき、非常に重い荷重を扱ったり、過酷な環境条件下で高品質のモーションを確保したりするための高い性能の理想的なソリューションとなっています。Rollonのリニアレールや伸縮レールは、インテリアデザインや建築・建設で使用され、。
独自性とカスタマイズ可能なソリューションの提供能力により、要求の厳しいプロジェクトに最適です。

当社製品は貴社のアプリケーションに完璧なソリューションです

建築・家具業界に最適なパートナー
rollon-1

高性能

静かでスムーズなパフォーマンスのために最高の動作品質を保証します。

rollon-2

万能性

当社製品は、屋内および屋外のどちらの環境にも適応し、動作範囲、スペース、または負荷に応じて設計されています。

rollon-3

カスタマイズ可能

この産業セクターにおける当社の豊かな経験により、特定の用途に最適な新製品を開発することができます。

より高度な腐食防止をお探しですか?

Rollonは、いくつかの耐食処理だけでなく、最高レベルの耐食性を保証するAISI 316L、AISI 304、AISI 420-440の製品およびコンポーネントの包括的なラインナップを提供しています。

認定

当社のプロセスとソリューションの品質は、グローバルレベルの認証によって保証され、

Fashion and showroomsView
Fashion and showrooms
Fashion and showrooms

あなたの課題

どのような問題に直面しても、私たちがサポートします。

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します