![](/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/space-saving-2-3.png)
省スペース化
薄いスライダーとレールにて 非常にコンパクトに仕上げられたミニローラーです。高さ:13mm、幅:35mm
![](/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/quiet-sliding-3.png)
静音オペレーション
転動面研削仕上げとベアリングローラーによるスムーズ&静音オペレーション。
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
長寿命
高周波焼入れされた硬度58~62HRCの転動面により、性能を落とすことなく長寿命を実現します。
![](/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/optimal-reliability-1.png)
悪環境下でも優れた信頼性
大きな転動部品が 粉塵や汚れに対して優れた耐性を発揮するため、過酷な環境下に理想的です。
![anticorrosion-surface](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/anticorrosion-surface-1.png)
耐腐食性
多彩な防錆・防食用表面処理
![Adaptive-design](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/adaptive-design.png)
柔軟性のあるデザイン
あらゆるプロジェクトに合わせて高度なカスタマイズが可能
![low-maintenance](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/low-maintenance-1.png)
低メンテナンス
ローラーベアリングの潤滑は寿命を迎えるまで給油が不要です。
テクニカル情報を参照の上、最適なミニローラーレールを選定してください。
MiniRoller Rail
An alternative to miniature ball guide in several industries and applications
11
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ask-rollon-white.png)
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)