すぐに使用が可能
リニアモーションにおける当社の 45 年の経験を活かして、既製ソリューションの利点のすべてをお客様のために用います:
• 工学的および検査済みソリューション
• 短時間での組み立てとサービス
• 低メンテナンスと追加保証
複数 X/Y/Z 構成
当社の多軸ソリューションは、以下のようないくつかの異なる構成で組み立てることが可能です:
• Y-Z のピックアンドプレース
• Y-2Z のピックアンドプレース
• ガントリー 2X-Y-Z
様々な駆動システム
• 高いダイナミクス対応ベルト
• ロングストロークと独立したキャリッジ対応ラックピニオン
• 高精度用ボールねじ
フル装備
以下のような豊富なアクセサリを利用可能です:
• エネルギーチェーン
• 安全システム
• アッセンブリ用ナットと専用プレート
• 潤滑システム
• 近接ホルダーとカム
技術的な詳細をご確認頂き、
Multi-Axis 製品を選択してください
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
最大60(*)kgの可搬重量に対応する軽量Z軸付き3Dガントリー。最大速度/加速度は2.5 m/s、8 m/s² です。
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
最大150(*)kgの可搬重量に対応する最もポピュラーな3Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
正確な動きとZ軸の高いアキシャル荷重能力を備えた3Dガントリー。最大50(*)kgの可搬重量。X-Y軸で最大3 m/s、10 m/s²の速度/加速度
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
耐腐食性3Dガントリー、最大100(*)kgのペイロードに対応、高湿度環境にも対応。最大3 m/sおよび10 m/s²の速度/加速度
2XYZ PAR+PAS+PAS
最大350(*)kgの可搬重量に対応する高剛性・高精度の3Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
2XYZ PAR+PAR+PAS
最大300(*)kgの可搬質量に対応する堅牢な3Dガントリー、X軸ストロークは無制限。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空