利用可能なバージョン
カタログのダウンロード
3D モデルのダウンロード
Rollon に問い合わせる

Telescopic Rail

過酷な用途にも 対応

8 種類のテレスコピックリニアレールは、高負荷に対応できるよう焼き入れされた転動面を採用しています。

超重荷重下のフルストローク時でも最小限のたわみ量。

選択 Telescopic Rail

 

長寿命

高周波焼き入れ転動面のメリット。

高い許容荷重

2 本のガイドで最大 3,800 kg まで

様々な引き出し方法

閉じた位置のガイドの長さに対して 150% までの部分的または完全な引き出しが可能です。

安全オプション

テレスコピックレールガイドの特徴:

  • ロッキングシステム
  • ダンピングシステム

ラックピニオン同期を利用可能

高剛性プロファイルで少ないたわみ量

多彩な防錆・防食用表面処理

技術的な詳細をご確認頂き、
Telescopic Rail を選択してください。

Telescopic Rail ASN

市場最高水準の剛性でコンパクトな部分延長のボールスライド
2228354363

Telescopic Rail DE

高剛性で高さがコンパクトな完全延長のボールスライド
2228354363

Telescopic Rail DSC

質量と剛性が最適な完全延長のボールスライド
43

Telescopic Rail DSS

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
28354363

Telescopic Rail DSE

頑丈な完全延長のボールスライド
28354363

Telescopic Rail DMS

コンパクトな高さの保護レベルの高い完全延長のボールスライド
63

Telescopic Rail DBN

高さがコンパクトで保護レベルの高い完全延長のボールスライド
22283543

Telescopic Rail DSB

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
283543

Telescopic Rail DSD

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
28354363

Telescopic Rail DSS-S

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
43

Telescopic Rail DE-D

高剛性でコンパクトなボールスライド、軌道面は硬化処理
28354363

Telescopic Rail DE-S

高剛性で高さがコンパクトな完全延長のボールスライド。軌道面は硬化処理
283543

お客様が直面している課題は何ですか?

  • すべて
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します