![Hegra-H2H-min テレスコピックガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/hegra-h2h-min-1024x842.png)
![safety](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/safety.png)
安全オプション
テレスコピックレールガイドの特徴:
• ロッキングシステム
• ダンピングシステム
![low deflection](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/low-deflection.png)
少ないたわみ
優れた高剛性プロファイルは、最小のたわみで、
閉じた状態からガイドの長さ 200% までの重荷重を引き出すことができます。
![Hegra HGT_Open_rid-min2 テレスコピックガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/hegra-hgt-open-rid-min2-1024x774.png)
![Hegra HGT_Close_rid-min3 テレスコピックガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/hegra-hgt-close-rid-min3-1024x853.png)
![safety](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/safety.png)
軽量構造
Hegra レールのテレスコピックガイドシリーズには、
軽量化のためにアルミ製の仕様があります。
![high_loads](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/high-loads.png)
高い許容荷重
2 本のガイドで最大 2,000 kg まで
![Hegra HGT_Peso_rid-min4 テレスコピックガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/hegra-hgt-peso-rid-min4-1024x564.png)
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/anticorrosion-surface.png)
腐食防止
![overextraction](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/overextraction.png)
最大 200% までの過引き出しが可能
技術的な詳細をご確認頂き、
Hegra Rail を選択してください。
Hegra Rail H1T
最大 200% の超延長ボールスライド。最大可搬質量 700kg、最大ストローク 3m
6080100150
Hegra Rail H1T-X
最大 200% の超延長ステンレス鋼ボールスライド。最大可搬質量 420kg、最大ストローク 3m
6080100150
Hegra Rail HGT-X
高剛性、完全延長のボールスライド。1 対につき最大2000kg
6080100120150200240
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ask-rollon-white.png)
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)