利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアガイド

Recirculating Unit

製品の特徴

 
  • RKスライダーは、高強度と長寿命を確保するために、コア硬化鋼製のボディを採用しています。
  • GRDガイドレールは、組み立てを簡素化し、構造を強化する二重プリズム構造を採用しています。スライダーの片持ち梁式並進運動が必要な特殊用途に最適です。
  • RKスライダーは、ダンピングエレメントなどの各種アクセサリーと組み合わせて使用できます。
再循環ユニット
再循環ユニット

利用可能なバージョン

RK

RKスライダーは、さまざまなオプション付きで利用可能。

GRD

2つの軌道溝を持つレールを特徴とするリニアガイド。構造的な剛性を高めるように設計。
  • すべて
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します