![long_life](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/long-life.png)
長寿命
高周波焼き入れ転動面のメリット。
![prismatic-rail-p35-copertina-rid-min V字型の転がり面を持つ角柱状のレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/prismatic-rail-p35-copertina-rid-min-1024x766.png)
![Prismatic_rail_front-min V字型の転がり面を持つ角柱状のレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/prismatic-rail-front-min-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/high-dynamics.png)
高ダイナミクス
• 最大 7 m/s のスピード
• 最大加速度 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/simple-mounting.png)
取り付けがシンプル
レールは、2 本の直線カット、
1 本の直線と 1 本の斜めカット、
2 本の斜めカットで加工できます。
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min V字型の転がり面を持つ角柱状のレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/high-protection.png)
悪環境でも優れた信頼性
ローラーは円筒形と V 字形状の 2 種類があり、
直径は Ø30 ~ Ø62 mm まで可変です。
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min V字型の転がり面を持つ角柱状のレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/self-aligning-syste.png)
セルフアライニングシステム
技術的な詳細をご確認頂き、
Prismatic Railを選択してください。
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ask-rollon-white.png)
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)