![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
セルフアライニングシステム
- プロジェクトに最適な構造を選択してください
- 機械加工されていない面への設置が可能
- 組み立て時間を削減します
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
悪環境でも
優れた信頼性
- サイドシールによる汚染物質からの保護強化。
- 新しいセルフセンタリングワイパーで理想的な転動面の清掃。
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
長寿命
硬化層深さ 1.2 mm、硬さ 58 ~ 62 HRC の高周波焼入れ転動面。
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
高ダイナミクス
- 最大 9 m/s のスピード
- 最大加速度 20 m/s2
![low_maintenance](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/low-maintenance.png)
低メンテナンス
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
研削された転動面による静かな作動音
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/solid-and-sturdy.png)
スチールスライダーボディによる硬さと丈夫さ
![ico_Plus](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ico-plus.png)
高い許容荷重に対応した複列ボールベアリングタイプをご用意
技術的な詳細をご確認頂き、
Compact Railを選択してください。
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ask-rollon-white.png)
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)