![versatile](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/versatile.png)
汎用性
モーターは、H-Bot直交ガントリーのフロントヘッド、またはリアヘッドの上下に取り付けることができ、設置面積を最適化することができます。
![Compactness 直交型H-Botガントリ](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/06/compactness.png)
![Area-Surface-Gantry 直交型H-Botガントリ](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/06/area-surface-gantry.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/space-saving.png)
コンパクト
コンパクト設計のH-Bot直交ガントリーと使用可能なストロークは、広い動作範囲をカバーし、調整された正確な動きを保証します。
![high_dynamics](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/high-dynamics.png)
高ダイナミクス
H-Botは50m/s2という高い加速度をビーム両方向に提供します。
![High-Dynamics 直交型H-Botガントリ](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/06/high-dynamics.png)
技術的な詳細とH-Botの設定はこちらから。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)