商品一覧
製品ラインを選択
![リニアガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/00-linear-guides-menu-600x288.png)
リニアガイド
従来のリニアガイドの概念を覆す、ユニークなリニアガイド,ミスアライメント吸収、悪環境への耐久性、非常にユニークなリニアガイド
![テレスコピックスライドレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/03-telescopic-rail-menu-600x288.png)
テレスコピックスライドレール
重荷重、高剛性のテレスコピックスライドレール、高周波焼き入れ軌道面、高い許容荷重、少ないたわみ、ショックや振動に強いスライドレール、レール長さの200%までストローク、ステンレススチール、アルミ製も新登場.
![曲線リニアガイド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/curviline-curved-guide-600x287.png)
曲線リニアガイド
ボールベアリングまたはローラーベアリングを搭載したカーブドリニアガイドは、非直線運動において精度と効率が要求される用途向けのソリューションとして設計されています。耐摩耗性に優れ、メンテナンスの必要性を低減した硬化軌道面により、優れた耐久性と長い製品寿命を実現します。カーブガイドは、半径を一定または可変に設定でき、高荷重に対応するように設計されているため、荷重処理が基本となる様々な用途に最適なソリューションです。
![リニアアクチュエータ](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/04-linear-actuators-menu-600x288.png)
リニアアクチュエータ
リニアアクチュエーターは、精度と速度のニーズに合わせて、ベルト、スクリュー、ラック&ピニオン駆動など、さまざまなガイド構成と駆動方式が選択可能です。ガイドにはベアリングやボールリサーキュレーションシステムを採用し、様々な負荷容量や厳しい環境下での使用に対応します。
![多軸システム](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/05-multi-axis-menu-600x288.png)
多軸システム
自動化のための、多軸アクチュエータシステム幅広い自動化アプリケーションでお使いいただける、リニアアクチュエータを組み合わせた、システムで納入可能な製品群
![ロボット搬送ユニット](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/robot-transfer-unit-menu-600x288.png)
ロボット搬送ユニット
あらゆるサイズのロボットアームに対応する、スチール製およびアルミニウム製のあらゆるソリューション。
![円形システム](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/circular-systems-menu-600x288.png)
円形システム
サーキュラーシステムは、アルミニウム製ベースメント、ガイドレール、キャリッジ、ギアボックスと歯付ベルトによるトランスミッション、潤滑ユニット、キャリッジの正確な位置決めのためのキャリッジインデックスなどの要素から構成される、すぐに使用できる完全なソリューションです。 サーキュラーシステムは、従来のラインよりも作業エリアを縮小し、効率性と信頼性を向上させます。
![XP Xtrem Position](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/xp-xtreme-position-menu-1-600x288.png)
XP Xtrem Position
高性能ボールねじのXP Xtrem Positionファミリーは、特に工作機械アプリケーションのリニアドライブに重点を置いて、生産技術用に特別に設計されています。このボールねじファミリーは、剛性、動力学、および位置決め精度の面で最適化された結果を優先しています。
![XL Xtrem Load](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/xl-xtreme-loads-menu-1-600x288.png)
XL Xtrem Load
XL Xtrem Loadシリーズの高荷重ボールねじは、特に射出成形、エネルギー、昇降システム、プレスなどの高荷重アクチュエータに焦点を当てた高荷重用途向けに設計されています。このボールねじファミリーは、高負荷容量、ダイナミクス、および効率において最適化された結果を得るためのカスタム設計に重点を置いています。
![XT Xtrem Transport](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/xt-xtreme-transport-menu-2-600x288.png)
XT Xtrem Transport
高効率ボールねじのXT Xtrem Transportファミリーは、オートメーションアプリケーション用に特別に設計されており、精密および転造オプションが用意されています。このボールねじファミリーは、統合性、互換性、およびボールねじの迅速な供給に重点を置いています。
![ロッドエンド](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/rod-ends-menu-5-600x288.png)
ロッドエンド
ロッドエンドは、厳しい産業要件に対応します。高応力、高速、高荷重用に設計された製品群には、メンテナンスフリーのヘビーデューティ仕様のボールベアリングまたはローラーベアリングロッドエンドや、高温で過酷な環境にも最適な高精度オプションがあります。
ISO 12240仕様に基づき、Rollonの製品ラインアップにはドイツとイタリアのトップレベルのエンジニアリングが盛り込まれており、世界市場に「Made in Germany」と「Made in Italy」の最高峰を提供しています。
![球面すべり軸受](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/spherical-plain-bearings-menu-600x288.png)
球面すべり軸受
球面すべり軸受は、厳しい産業要件に対応します。高応力、高速、高荷重用に設計され、メンテナンスフリー、ヘビーデューティー、再循環ボールまたはローラー球面すべり軸受、高温で過酷な環境にも最適な高精度オプションなどを取り揃えています。
ISO 12240仕様に基づき、Rollonのポートフォリオにはドイツとイタリアの最高峰のエンジニアリングを駆使したソリューションが含まれ、世界市場に「Made in Germany」と「Made in Italy」の最高峰を提供しています。
![転がり軸受](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/03/needle-roller-berings-menu-1-600x288.png)
転がり軸受
転がり軸受は、円筒ころを使用した高精度部品で、特にスペースが限られた高ラジアル荷重用途に適しています。ニードルベアリングは、様々なアプリケーションの要求を満たすために、様々な設計とバージョンがあります。すべての軸受には、数十年にわたる設計、製造、応用を通じてNadellaから得た長い経験が含まれています。
![homepage-brand](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/04/homepage-brand.png)
ロロンを選ぶ理由
![Engineering-and-Sizing](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/engineering-and-sizing.png)
エンジニアリングとサイジング
![Wide-Range-of-Solutions](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/wide-range-of-solutions.png)
幅広いソリューション
![Product-Cusomization](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/product-cusomization.png)
製品のカスタマイズ
![Local-Support](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/local-support.png)
現地サポート
![Vertical-Integrated-Manufacturing](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/vertical-integrated-manufacturing.png)
垂直統合製造