Viti a ricircolo di sfere

Eccellenza ingegneristica

Shuton-Ipiranga progetta e produce viti a sfere di precisione per diversi settori. Il tipo di vite a sfere va dal diametro di 20 a 160 mm, il passo da 5 a 80 mm e la lunghezza dell’albero fino a 15 metri in un unico pezzo. Le viti a ricircolo di sfere sono prodotte secondo i gradi di tolleranza ISO 1-3-5-7. Forniamo diversi tipi di dadi precaricati e non e diversi tipi di sistemi di ricircolo delle sfere.

Vite a ricircolo di sfere: XP Xtrem Position

XP Xtrem Position

Famiglie di prodotto
2
Le viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni Xtrem Position sono progettate per le tecnologie di produzione, con particolare attenzione agli azionamenti lineari in tutte le applicazioni di posizionamento ad alta precisione, come ad esempio nelle macchine utensili.
Vite a ricircolo di sfere: XL Xtrem Load

XL Xtrem Loads

Famiglie di prodotto
1
Le viti a ricircolo di sfere Xtrem Load ad alta dinamica e ad alto carico sono progettate per applicazioni pesanti, con particolare attenzione agli attuatori ad alto carico per lo stampaggio a iniezione, l’energia, i sistemi di elevazione e le presse.
Vite a ricircolo di sfere: XT Xtrem Transport

XT Xtrem Transport

Famiglie di prodotto
2
Le viti a ricircolo di sfere ad alta efficienza Xtrem Transport sono progettate per applicazioni di automazione e sono disponibili nelle opzioni di precisione e rullate. Le viti a ricircolo di sfere XT pongono un forte accento sull’integrabilità e sull’intercambiabilità.

Contattate Rollon

Le Tue Sfide

Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco.

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges