Rollon presenta H-Bot, un sistema a portale dal design compatto e altamente versatile, adatto per tutte quelle applicazioni che richiedono un ingombro ridotto e un alto livello di efficienza.
22 luglio 2024. Rollon annuncia il lancio del suo nuovo sistema a portale, H-Bot. Progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono un ingombro ridotto e un alto livello di efficienza, H-Bot si distingue per il suo design compatto e altamente versatile.
Il sistema H-Bot è dotato di due motori fissi sull’asse X a cinghia singola, motorizzata tramite apposite pulegge e tensionabile con estrema facilità. Questo design aiuta a garantire un movimento coordinato e preciso lungo gli assi X e Y. La possibilità di montare i motori sia sulle testate anteriori sia su quelle posteriori, verso l’alto o verso il basso, conferisce ad H-Bot estrema versatilità. L’assenza di un motore sull’asse Y riduce significativamente le masse in movimento, diminuendo le vibrazioni e permettendo di raggiungere alte dinamiche. Queste caratteristiche rendono H-Bot una soluzione leggera, compatta ed efficiente.
“Con il lancio di H-Bot, Rollon continua a innovare nel campo del movimento lineare, offrendo soluzioni che combinano efficienza, precisione e flessibilità,” afferma Andrea Tosi, Chief Technology Officer di Rollon. “H-Bot è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di settori che richiedono alte dinamiche ma, al tempo stesso, estrema precisione nei movimenti.”
H-Bot è particolarmente adatto per movimentare carichi leggeri (fino a 10 kg) che richiedono un alto livello di precisione, coprendo una vasta area operativa. Trova applicazione in ambito farmaceutico, alimentare, nei laboratori, nella stampa 3D e nei processi di assemblaggio, smistamento e trasferimento.
Caratteristiche tecniche
H-Bot presenta profili in alluminio ed è disponibile nella taglia 06 (sezione profili: 64 mm). È dotato di un sistema di azionamento a cinghia dentata e di un sistema di guida con tre pattini a ricircolo di sfere, uno per ciascuno dei 3 attuatori che lo compongono, lubrificati automaticamente attraverso un sistema a cartuccia opzionale oppure lubrificabili manualmente attraverso appositi nippli di ingrassaggio.
H-Bot offre una corsa massima di 2500 mm sull’asse X e di 1500 mm sull’asse Y, consentendo un’ampia area di lavoro. La velocità operativa massima raggiunge i 5 m/s, con un’accelerazione massima di 50 m/s², assicurando prestazioni e dinamiche elevate. La precisione è aumentata da una ripetibilità di ±0,1 mm. Il montaggio è orizzontale e permette l’integrazione dell’asse Z, aumentando ulteriormente la versatilità del sistema.
È dotato di diversi accessori standard per facilitare il montaggio, come:
- Piedini di livellamento
- Sistema di fissaggio
- Sensori per azzeramento
- Kit assiali di interfaccia per tre tipologie di riduttore
- Sistema di lubrificazione automatica
- Catena portacavi per l’asse Z
I principali vantaggi di H-Bot
H-Bot si distingue per la capacità di sostenere dinamiche elevate, grazie a un’ottima accelerazione in entrambe le direzioni degli assi. Il suo design compatto e le corse disponibili collaborano a garantire un movimento coordinato e preciso. La possibilità di montare i motori in modo versatile consente di ottimizzare lo spazio, adattandosi a diverse esigenze applicative. Grazie al design a singola cinghia e doppio motore sull’asse X non richiede un albero di trasmissione tra i due attuatori in X. Inoltre, il sistema di lubrificazione automatica a cartucce opzionale aiuta ad assicurare una manutenzione minima e una vita utile prolungata.
H-Bot rappresenta una scelta ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità in spazi ristretti. Grazie alla sua configurazione versatile e alle sue elevate prestazioni, H-Bot si adatta perfettamente a diversi contesti operativi, offrendo una soluzione completa e avanzata per le esigenze moderne di movimentazione lineare.
##
Rollon: Tecnologia di movimento per tutti i tipi di automazione
Fondata nel 1975, da oltre 45 anni Rollon è specializzata nella produzione e nello sviluppo di sistemi di movimentazione lineare. Dal 2018, Rollon fa parte di The Timken Company, rappresentando l’unità di movimento lineare all’interno della divisione Industrial Motion di Timken. Le soluzioni di Rollon sono adottate a livello globale nei settori dell’automazione industriale, dell’aerospaziale, delle apparecchiature medicali, della movimentazione dei materiali e in altri settori in cui le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità dei prodotti sono essenziali. Con l’acquisizione da parte di The Timken Company di Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga e Rosa Sistemi, Rollon è ora in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti ancora più completa: dalle guide lineari, alle guide telescopiche, agli attuatori e sistemi, fino alle viti a ricircolo di sfere e alle teste a snodo.
Immagini © Rollon
![H-Bot Rollon lancia H-Bot](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/h-bot.png)
Img 1: Il sistema a portale dal design compatto e altamente versatile H-Bot.
![compactness Rollon lancia H-Bot](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/compactness.png)
Img 2: La possibilità di montare i motori sia sulle testate anteriori sia su quelle posteriori, verso l’alto o verso il basso, rende H-Bot una soluzione estremamente versatile.
![Lubrication Rollon lancia H-Bot](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/lubrication.png)
Img. 3: I pattini a ricircolo di sfere possono essere lubrificati automaticamente attraverso un sistema a cartuccia (opzionale) oppure manualmente attraverso appositi nippli di ingrassaggio.
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business