News ed eventi

Rollon amplia le gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART

Innovazione | 17 Ottobre 2024

Rollon annuncia l’ampliamento delle gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART, con nuove taglie e caratteristiche innovative. L’espansione comprende, infatti, l’aggiunta di una nuova taglia alla gamma E-SMART e di due nuove taglie alla gamma R-SMART, oltre che il lancio di R-SMART-R, un nuovo modello di attuatore dotato di guide prismatiche temprate per una maggiore capacità di carico.

17 ottobre 2024. Rollon, leader mondiale nelle soluzioni di movimentazione lineare, annuncia l’ampliamento delle gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART, rafforzando ulteriormente la propria offerta di prodotti nel campo della movimentazione lineare ad alte prestazioni. Con questo ampliamento, Rollon introduce nuove taglie per gli attuatori lineari E-SMART ed R-SMART, nonché il nuovo R-SMART-R, un’unità lineare compatta dotata di guide prismatiche temprate per una maggiore capacità di carico.

La serie E-SMART comprende ora una gamma più ampia di taglie, da una larghezza di 30 mm alla nuova taglia di 144 mm, offrendo maggiore versatilità per far fronte a diverse esigenze applicative. Allo stesso modo, la serie R-SMART è stata arricchita con l’aggiunta di due nuove taglie (230 mm e 280 mm), progettate per applicazioni che richiedono capacità di carico più elevate in spazi compatti. Inoltre, Rollon ha introdotto il modello R-SMART-R, che migliora ulteriormente la gamma, offrendo una soluzione robusta con guide prismatiche temprate che aumentano la durata e l’affidabilità della soluzione in ambienti difficili.

“Con l’ampliamento delle gamme E-SMART e R-SMART e l’introduzione dell’attuatore R-SMART-R, non solo arricchiamo ulteriormente il nostro portfolio prodotti, ma miglioriamo anche la nostra capacità di fornire soluzioni versatili e ad alte prestazioni in grado di soddisfare diverse esigenze applicative. Queste nuove aggiunte riflettono il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni che combinino affidabilità, durata e adattabilità, e che consentano ai nostri clienti di affrontare le sfide più impegnative”, afferma Andrea Tosi, Chief Technology Officer di Rollon.

Attuatori E-SMART: caratteristiche tecniche e vantaggi

Rollon amplia le gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART

Gli attuatori E-SMART sono progettati per garantire versatilità e sono caratterizzati da una struttura autoportante con profili in alluminio estruso e anodizzato, disponibili in diverse taglie, fino a 144 mm. Progettate per offrire prestazioni superiori, queste unità utilizzano una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio e passo AT, che garantisce un movimento fluido, un’elevata trasmissione del carico, bassa rumorosità e compattezza. Il carrello è realizzato in alluminio anodizzato ed è guidato e supportato da un sistema a ricircolo di sfere con uno o più blocchi. Il design flessibile e simmetrico degli attuatori E-SMART consente un facile montaggio del riduttore su entrambi i lati, rendendoli adatti a configurazioni multi-asse e a un’ampia gamma di applicazioni, soprattutto in ambienti in cui è necessario mantenere un alto grado di pulizia.

Attuatori R-SMART e R-SMART-R: caratteristiche tecniche e vantaggi

Rollon amplia le gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART

Gli attuatori R-SMART e R-SMART-R di Rollon sono pensati per applicazioni che richiedono elevate capacità di carico in spazi ridotti. Disponibili in taglie che vanno da 120 mm alle nuove 230 mm e 280 mm, queste unità offrono una struttura in alluminio estruso resistente e autoportante. Mentre le unità R-SMART sono dotate di doppia guida a ricircolo di sfere, R-SMART-R incorpora guide prismatiche temprate, che garantiscono una maggiore affidabilità nella gestione del carico.

Entrambe le unità R-SMART e R-SMART-R sono dotate di una cinghia in poliuretano con rinforzi in acciaio che contribuisce a garantire un movimento efficiente e una trasmissione del carico elevata. Progettati per ambienti difficili e applicazioni pesanti, questi attuatori offrono intervalli di manutenzione prolungati e sono compatibili con pattini autolubrificanti o con pattini a rotelle con lubrificatore in feltro. Questi attuatori sono ideali per linee industriali automatizzate e ambienti sporchi in cui la manutenzione risulta impegnativa. Inoltre, le due testate simmetriche delle unità R-SMART e R-SMART-R contribuiscono a garantire una maggiore versatilità, consentendo il montaggio del riduttore su entrambi i lati, caratteristica particolarmente vantaggiosa nelle configurazioni multi-asse.

 

##

Rollon: Tecnologia di movimento per tutti i tipi di automazione

Fondata nel 1975, da oltre 45 anni Rollon è specializzata nella produzione e nello sviluppo di sistemi di movimentazione lineare. Dal 2018, Rollon fa parte di The Timken Company, rappresentando l’unità di movimento lineare all’interno del segmento Industrial Motion di Timken. Le soluzioni di Rollon sono adottate a livello globale nei settori dell’automazione industriale, dell’aerospaziale, delle apparecchiature medicali, della movimentazione dei materiali e in altri settori in cui le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità dei prodotti sono essenziali. Con l’acquisizione da parte di The Timken Company di Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga e Rosa Sistemi, Rollon è ora in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti ancora più completa: dalle guide lineari, alle guide telescopiche, agli attuatori e sistemi, fino alle viti a ricircolo di sfere e alle teste a snodo.

 

Immagini © Rollon

Contattaci

Iscriviti

Unisciti al mondo Rollon e ricevi ogni mese i nostri aggiornamenti

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges