Hackettstown, NJ, 20 Agosto 2021 — Rollon, produttore leader di guide lineari, attuatori e sistemi, è lieta di annunciare di aver acquisito Intelligent Machine Solutions, Inc. (iMS), un’azienda con sede in Michigan che progetta e realizza sistemi meccanici standard e customizzati per il settore dell’automazione.
Con questa acquisizione, Rollon espande la propria gammadi moduli ineari e unità di movimentazione robot (RTU), arrivando a gestire carichi statici fino a 45.350 Kg e supportando robot industriali con carichi al polso fino a 2.000 Kg.
“L’acquisizione di iMS si basa sulla nostra consolidata esperienza ingegneristica e potrebbe consentirci di competere in modo più efficace e conquistare nuovi spazi nel segmento del moto lineare per impieghi gravosi”, ha affermato Rüdiger Knevels, chief executive officer di Rollon. “Quest’acquisizione amplia la nostra gamma di prodotti e crea nuove opportunità per noi nel settore in crescita delle unità di movimentazione robot, settore che vale, su scala globale, 700 milioni di dollari.”
In aggiunta a capacità di carico estremamente elevate, queste nuove unità lineari e questi RTU sono facili da integrare nell’ambito dell’automazione in numerosi settori. Sono caratterizzati da un design modulare, per permettere differenti configurazioni sulla base delle specifiche applicative e sono progettati per un montaggio rapido.
Le caratteristiche aggiuntive includono:
● Una solida struttura in acciaio.
● Grandi sistemi di azionamento a pignone e cremagliera con servoriduttore per un’elevata precisione di posizionamento.
● Configurazioni multi-asse standard.