Nei più avanzati sistemi di automazione, come quelli che includono macchine industriali o magazzini automatizzati, le guide telescopiche sono utilizzate per molteplici soluzioni, incluse estrazioni a sbalzo di parti mobili o recinzioni, cassetti, forche telescopiche su AGV, e spesso operano in condizioni critiche che includono la movimentazione di carichi pesanti, cicli stressanti o ambienti a elevato tasso di contaminazione. I progettisti che vogliano ottenere i migliori risultati possibili devono scegliere la giusta guida per la singola applicazione. Oltre alle specifiche di prodotto, dovranno considerare anche numerose variabili collegate all’ambito applicativo, ad esempio l’orientamento della guida, il tipo di corsa, i carichi e le dinamiche.
La nuova versione della guida telescopica Telerace di Rollon offre al progettista una serie di vantaggi applicativi e funzionali immediati in grado di semplificare e rendere più efficienti le automazioni.
![Telerace-Range-min](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/telerace-range-min.png)
UNA GUIDA PERFETTA PER L’AUTOMAZIONE
Avere la giusta guida telescopica nelle applicazioni di automazione industriale permette di ottenere sempre le migliori prestazioni e garantire il corretto funzionamento dei sistemi di produzione. I vantaggi derivati sono evidenti in termini di riduzione dei costi di progetto e di manutenzione e aumento della produttività.
Alcuni tipi di applicazioni possono richiedere corse variabili o movimenti verticali. In altri casi, se le piste non ricevono trattamenti indurenti o speciali, potrebbero non risultare sufficientemente resistenti da gestire carichi pesanti; oppure potrebbero presentare una bassa resistenza alla corrosione o all’ossidazione. La scelta di un prodotto non idoneo può far perdere efficienza all’intero sistema e rallentare la produzione.
Le nuove guide Telerace offrono numerosi vantaggi:
- Gestione del disallineamento: che semplifica l’installazione compensando errori di complanarità e differenze dimensionali tra struttura ed elemento mobile.
- Definizione della corsa in funzione dell’applicazione: la corsa risulta regolabile in ragione di un ± 20% semplicemente riducendo o aumentando la distanza fra i cursori.
- Efficienza nella movimentazione verticale e nelle corse variabili: grazie all’uso di cuscinetti a sfera in luogo della gabbia a sfere.
- Bassa forza di apertura e chiusura: le piste di scorrimento temprate e rettificate e l’elevata rigidità garantita dalle sezioni massicce degli elementi rendono le guide Telerace estremamente fluide nella movimentazione.
- Adatta all’utilizzo in ambienti con presenza di contaminazione: grazie agli elementi volventi di maggiori dimensioni e ai sistemi tergipista.
- Elevata resistenza alla corrosione: grazie alla possibilità di applicare diversi trattamenti di nichelatura, zincatura e al trattamento di zinco-nichel ad alta resistenza.
LA NUOVA GAMMA TELERACE
La gamma Telerace è composta da 6 modelli di guide telescopiche con cuscinetti a sfera e differenti dimensioni e materiali per adattarsi perfettamente ad ogni progetto e migliorarne la produttività: TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.
Le serie TLR e TLQ costituiscono la maggiore novità introdotta in occasione del redesign e vengono contrassegnate dall’icona “Plus” che identifica il top di gamma di ogni famiglia di prodotti Rollon. Si tratta di guide in acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate e rettificate e cuscinetti con doppio ricircolo di sfere.
![Telerace-Plus-min Telerace Plus](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/telerace-plus-min.png)
L’estrazione delle guide è pari al 100% della lunghezza della guida stessa in posizione chiusa, la versione TLQ prevede la possibilità di personalizzare il rapporto corsa/capacità di carico in ragione di un ± 20% regolando la distanza tra i cursori all’interno del binario.
I modelli della serie TLR, invece, sono i più performanti in termini di gestione del disallineamento delle superfici di montaggio, arrivando a gestire errori di complanarità fino a ± 2,7° e compensando differenze dimensionali con una tolleranza fino a 0,5 mm rispetto al valore nominale dell’elemento mobile.
Le altre serie (TLN, TQN, TLAX, TQAX) includono i medesimi modelli delle Telerace Plus rivisitati al fine di essere impiegati in differenti ambiti applicativi. Si tratta di guide realizzate in lamiera di acciaio piegata e indurita con un processo di nitrurazione e ossidazione che conferisce un colore nero, ideali per applicazioni dove l’impatto estetico risulta rilevante e di guide in acciaio inox per ambienti corrosivi.
Per maggiori informazioni scarica il catalogo Telerace