- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
Guide lineari auto-allineanti con cuscinetti e un profilo a C realizzate in acciaio al carbonio trafilate a freddo, con piste temprate a induzione e rettificate.MiniRoller Rail
1
Guida lineare compatta con cuscinetti e piste di rotolamento temprate a induzione e levigate.X-Rail
3
Guide lineari a cuscinetti con profilo a C. Disponibili in acciaio zincato, inox o indurito con trattamento Rollon NOXO-Rail
1
Guide lineari componibili con cuscinetti. Versatilità per la massima flessibilità di configurazione.Speedy Rail
1
Guida lineare auto-portante e auto-allineante in alluminio estruso con rotelle in acciaio ricoperte in compound plastico.Miniature Mono Rail
1
La guida miniaturizzata Mono Rail è una guida miniaturizzata a ricircolo di sfere di alta precisione, realizzata in acciaio inossidabile.V-Line
2
Guide lineari con profilo a V trafilate a freddo con piste di rotolamento temprate e cuscinetti a sfera, che consentono di ottenere prestazioni ad alto rendimento anche in presenza di carichi elevati.Rolbloc
1
Il sistema Rolbloc è caratterizzato da guide e cursori in acciaio dotati di uno speciale meccanismo di scarico del carico. Questo sistema blocca la guida per proteggerla da carichi estremamente elevati o non controllati, garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità.Heavy Line
2
Heavyline è una serie di guide lineari prismatiche e piane trafilate a freddo con piste temprate, abbinate a cuscinetti a sfere, a rullini o a rulli conici. Offre Cursori in diversi design e configurazioni di cuscinetto.Perni folli
1
Perni folli progettati per funzionare su camme, superfici piane o guide, in grado di sostenere carichi elevati e di gestire frequenti urti. Anello esterno ottimizzato per gestire i disallineamenti tra rullo e guida. Sono disponibili numerose varianti in base alle specifiche condizioni operative.Base Line
1
Base Line è composta da guide, cuscinetti e cursori, che forniscono un sistema di guida completo per carichi leggeri e medi con un design salvaspazio.MG Rail
1
Le guide profilate a ricircolo di rulli sono componenti meccanici di precisione che garantiscono un'elevata capacità di carico e rigidità. Queste guide sono composte da rulli cilindrici come elementi rotanti, che garantiscono un'elevata rigidità e stabilità.Cross Roller Rails
3
Guide prismatiche per il movimento lineare, dotate di file di rulli cilindrici o sfere che offrono elevata rigidità e accuratezza per un controllo preciso del movimento. Questi componenti sono progettati per un funzionamento duraturo e a basso attrito, migliorando le prestazioni dei macchinari in diversi settori.Recirculating Unit
2
Le guide RK sono dotate di un corpo centrale in acciaio temprato a cuore per garantire un'elevata resistenza e una lunga vita utile.Tavole lineari
3
Tavole lineari disponibili in diverse configurazioni per soddisfare esigenze applicative specifiche. Ogni serie offre diverse opzioni in termini di dimensioni e capacità di carico, rendendole adatte a una varietà di settori, tra cui l'elettronica, la meccanica di precisione, il medicale e l'industria ottica.