Le Tue Sfide

Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare

White Paper

La corrosione può provocare seri danni ai componenti di moto lineare. Tuttavia, le condizioni corrosive sono parte integrante di molti ambienti operativi. Non è, infatti, raro avere a che fare con umidità, sostanze chimiche e particelle abrasive, oltre che sollecitazioni meccaniche ed elettrolitiche che possono compromettere rapidamente le prestazioni e la longevità delle macchine. Per questo motivo, tutte le soluzioni di movimento devono essere progettate e specificate per evitare la corrosione, indipendentemente dall’ambiente specifico.

Rollon offre diversi prodotti in acciaio inossidabile e altri prodotti resistenti alla corrosione, adatti a queste applicazioni sfidanti.

Gli effetti della corrosione

La corrosione è un processo chimico irreversibile che degrada i materiali esposti all’acqua, all’umidità o a sostanze particolarmente acide o basiche. La corrosione può infatti compromettere l’integrità, il funzionamento e l’aspetto dei sistemi di movimento.

Compromissione dell’integrità

Se non viene affrontata, la corrosione può causare il fallimento completo di un sistema. Componenti gravemente corrosi come cuscinetti, viti a ricircolo di sfere e guide possono causare problemi strutturali, guasti imprevisti, fermi macchina e condizioni operative non sicure.

Compromissione della funzionalità

Prima ancora del collasso completo, la corrosione può degradare la funzionalità fino a rendere inutilizzabile un sistema di movimento. Ciò è particolarmente vero se la corrosione si verifica sugli elementi mobili di componenti che si affidano a superfici di precisione per garantire un movimento fluido e preciso, che deve rimanere entro determinate tolleranze.

Anche in ambienti applicativi apparentemente meno impegnativi, come ad esempio nei punti vendita che necessitano di sistemi di movimento per espositori azionati manualmente, il modo in cui la corrosione degrada le superfici può aumentare l’attrito e renderne difficile e frustrante l’utilizzo da parte degli operatori.

Compromissione dell’aspetto e della percezione della qualità 

La corrosione può causare anche problemi estetici sotto forma di macchie di ruggine, erosione e velatura. Questi difetti sono inaccettabili laddove i componenti lineari ricoprono anche un valore estetico, ad esempio negli espositori degli spazi commerciali e negli elementi di arredo di ambienti di lusso (come all’interno di yacht e caravan).

 

 

Scarica il white paper per saperne di più

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattaci

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges