Le Tue Sfide

Movimentare carichi a sbalzo con guide telescopiche: una sfida

Case Study

Qual è la sfida più impegnativa a cui può essere sottoposta una guida lineare telescopica? Certamente la movimentazione di un peso a sbalzo: una condizione piuttosto comune in molti contesti produttivi e in alcune applicazioni. La guida deve garantire rigidità, assenza di flessione e un movimento fluido anche alla massima estensione. Centrare tutte queste condizioni richiede di implementare una guida con caratteristiche di resistenza e robustezza eccezionali.

 

Mechatronic Solutions affida a Rollon la progettazione della giusta soluzione

Mechatronic Solutions, un produttore di equipaggiamenti accessori per l’automazione, ha progettato un carrello per un proprio cliente, da implementare accanto alle macchine in un task di machine tending.

I cassetti del carrello contenevano attrezzatura come stampi e strumenti di taglio. La struttura e i cassetti dovevano rispondere sostanzialmente a due criteri:

  • Sostenere un peso di almeno 272 kg senza flessioni
  • Potersi aprire totalmente

Ovviamente le condizioni di rigidità e assenza di flessione dovevano applicarsi anche (e soprattutto) alla massima estrazione.

I primi tentativi di ingegnerizzare la soluzione hanno visto applicare guide in acciaio con profilo quadrato e hanno tutti mancato di soddisfare entrambe le richieste dell’applicazione: massima estrazione, massima rigidità e robustezza.

Gli ingegneri della Mechatronics, con una lunga esperienza alle spalle con i nostri prodotti, si sono rivolti proprio ai tecnici Rollon per discutere delle caratteristiche strutturali e ingegneristiche dell’applicazione e ricevere ispirazione per progettare la soluzione con le guide più adatte. Se sei interessato alle guide telescopiche, leggi anche l’articolo “Guide Telescopiche a cuscinetti: caratteristiche e campi d’applicazione“.

I vantaggi delle guide Telescopic Rail di Rollon

Mechatronic Solutions ha scelto di utilizzare le guide della gamma Telescopic Rail per sviluppare l’applicazione, integrando quindi due guide del modello DSS-43-690.

Queste guide telescopiche sono realizzate in acciaio ad alto contenuto di carbonio trafilato a freddo e integrano come elementi volventi delle sfere ingabbiate.

La loro capacità di carico – che può arrivare a 3.600 kg per coppia di guide – e la loro assenza di flessione anche alla massima estrazione che può arrivare anche al 150% della corsa), hanno risposto egregiamente ai requisiti richiesti.

Le Telescopic Rail hanno piste di rotolamento temprate e trattate con zincatura elettrolitica a norma ISO2081. Questi processi di finitura (più ulteriori trattamenti anticorrosivi disponibili su richiesta) garantiscono un utilizzo continuativo con altissima affidabilità anche in ambienti ostili e un’ottima qualità di scorrimento.

Caratteristiche funzionali

Le guide Telescopic Rail offrono estensioni telescopiche che possono raggiungere i 4 metri in estensione bidirezionale. Se sei interessato a saperne di più sulle guide Telescopic Rail di Rollon, leggi anche l’articolo “Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio“.

Telescopic Rail

Queste caratteristiche funzionali le rendono particolarmente adatte per venire applicate in diversi settori, quali ferroviario, automotive, aeronautica, food & beverage, intralogistica e nel campo delle macchine industriali.

Combinando caratteristiche di rigidità, resistenza alla flessione e massima affidabilità nello scorrimento, possono infatti movimentare carichi molto ingenti con la garanzia di un’elevata ripetibilità di posizionamento.

La famiglia di prodotti comprende infatti guide telescopiche a estrazione parziale e completa ed è composta da 8 serie di varie sezioni.

Gli elementi intermedi resistenti a flessione sono disponibili nelle versioni a S, doppia T o quadrata.

Scopri la guida telescopia più adatta alle tue esigenze, scarica
gratuitamente il catalogo di Telescopic Rail

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges