Le Tue Sfide

Guide in acciaio inox per macchine alimentari

Report

Nell’ambito delle lavorazioni industriali di alimenti e bevande, la sicurezza alimentare riveste un ruolo prioritario: non basta selezionare un dispositivo di movimentazione capace di assicurare un funzionamento regolare e affidabile alle macchine; è altrettanto essenziale contare sulla resistenza alla corrosione della guida che può essere indotta dai frequenti lavaggi cui è sottoposta.

La corrosione, infatti, può pregiudicare rapidamente la qualità dello scorrimento e indebolire la struttura dei componenti.

L’acciaio inox è il materiale deputato a garantire la durabilità delle guide quando queste sono usate nel settore delle macchine alimentari: non arrugginisce in caso di esposizione ad acqua e ossigeno ed è indicato per l’impiego ad alte temperature.

L’offerta di Rollon per guide lineari sicure e resistenti

Rollon offre una gamma completa di guide lineari e telescopiche in acciaio inox AISI 316L.

Questa lega resistente e adatta al contatto con gli alimenti include il molibdeno, che consente di contrastare la corrosione da cloruri (pitting) spesso presenti nella carne e nei prodotti salati.

Inoltre resiste alle sostanze chimiche tipicamente presenti nei detergenti utilizzati nelle operazioni di lavaggio e igienizzazione. Su questo argomento, ti consigliamo di leggere anche l’articolo “Ridurre l’usura delle guide lineari“.

Di seguito, i principali componenti che compongono la gamma di prodotti Rollon ideati per essere sicuri e resistere alla corrosione.

Guida Lineare X-Rail

Una guida con profilo a C dotata di cursori a perni volventi

Guide Lineari X Rail Acciaio Inox

Per saperne di più sulle nostre guide lineari scarica gratuitamente il catalogo X-Rail

Guida Telescopica Hegra Rail

Una guida telescopica con gabbia a ricircolo di sfere in grado di gestire elevate capacità di carico ed estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza della guida in posizione chiusa. Le versioni in acciaio inox includono AISI 316 e AISI 304.

Guide Lineari Hegra Rail in Acciaio Inox

Oltre ai prodotti per la movimentazione lineare e telescopici in acciaio inox, Rollon offre anche un trattamento chimico di protezione contro la corrosione causata da sostanze chimiche, acidi o basi nelle applicazioni del settore alimentare che non prevedono il contatto diretto con gli alimenti.

I prodotti in acciaio inox e il trattamento superficiale di protezione di Rollon non subiscono gli effetti né dei fenomeni corrosivi favoriti dalle condizioni di lavorazione degli alimenti né delle sostanze chimiche aggressive, a garanzia del regolare funzionamento dei macchinari e della loro corretta igienizzazione.

Per saperne di più sulle nostre guide lineari scarica gratuitamente il catalogo di Hegra Rail

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges