Soluzioni di qualità altamente personalizzabili
Nel settore Food & Beverage, l’efficienza del processo, la capacità versatile del sistema e la protezione dalla contaminazione del prodotto sono imperativi. Anche i componenti lineari non possono esimersi dall’avere caratteristiche che soddisfino questi requisiti specifici.
Le soluzioni Rollon, che vanta un’esperienza pluriennale nel settore, possono operare anche nel settore alimentare e garantire la non contaminazione dei prodotti. Inoltre, resistono alla pulizia senza subire deterioramenti superficiali e funzionali.
I nostri prodotti sono la soluzione perfetta per le vostre applicazioni
Il partner ideale per il settore Food & Beverage
Pulizia
Le nostre soluzioni favoriscono la non contaminazione dei prodotti e dell’ambiente operativo e sono in grado di resistere alle operazioni di pulizia senza subire un deterioramento della funzionalità.
Affidabilità
I nostri prodotti garantiscono un’elevata durata e una ridotta manutenzione, anche in presenza di dinamiche elevate.
Ampiezza di gamma
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni standard e personalizzabili per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa e ambientale.
Sei alla ricerca di un maggior grado di protezione dalla corrosione?
Rollon offre non solo diversi trattamenti anticorrosione, ma anche una gamma completa di prodotti e componenti in AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, in grado di garantire i massimi livelli di resistenza alla corrosione.
Certificazioni
La qualità dei nostri processi e delle nostre soluzioni è attestata da certificazioni di livello mondiale.
Le Tue Sfide
Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business