![Cobot-Transfer-Unit-#1 Cobot-Transfer-Unit](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/cobot-transfer-unit-1-1-511x600.png)
![high-accuracy High repeatability accuracy: ±0,05 mm](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/high-accuracy-1.png)
Progettato per te
Piastra per cobot UR
Massima corsa: 5.500 mm
Catena portacavi silenziosa
Piedini di livellamento
Configurazioni orizzontali/verticali
Tubi pneumatici e connettori
![icon-uniline](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/icon-uniline.png)
Quadro elettrico incluso
Quadro compatto
Certificato CE- UL – CSA
Connettori esterni per cavi
Scherma elettrico quadro multilingue
![Cobot-Transfer-Unit-#2 Cobot-Transfer-Unit](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/cobot-transfer-unit-2-1-1024x669.png)
![Cobot-Transfer-Unit-#3 Cobot-Transfer-Unit](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/cobot-transfer-unit-3-1-1024x723.png)
![anticorrosion_surface anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Plug & Play
Interfaccia intuitiva con URcap
Impostazione manuale delle posizioni
Funzione di debug
Controllo di max. 6 assi esterni
![anticorrosion_surface anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Motore, azionamento e riduttore
Cavo High-Flex e cavi elettrici
Sistema freni motore disponibile per configurazioni verticali
![Cobot-Transfer-Unit-#4 Cobot-Transfer-Unit](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/cobot-transfer-unit-4-1-1024x331.png)
![high_stiffness](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/high-stiffness.png)
Funzionalità di sicurezza
Funzionalità freno di emergenza sul teach pendant di UR
Il CTU e il cobot UR arrestano il movimento simultaneamente per proteggere l’operatore
Attrezzato con sensori di prossimità e predisposto per eventuali sensori di sicurezza esterni, come scanner laser, radar, scanner ottici e rivestimenti sensibili di sicurezza.
Freni di sicurezza disponibili come optional
Ottimizzazione delle dinamiche per il funzionamento con Cobot: V= 1,5m/s A= 3m/s2
Scoprite tutti i dettagli tecnici
e selezionate il vostro Cobot Transfer Unit.
Cobot Transfer Unit
Plug & Play per Robot UR.
CTU 130-1ICTU 160-1ICTU 220-1I f
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide
![ask-rollon ask rollon](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/ask-rollon.png)