![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Lunga durata
Grazie alle piste temprate a induzione.
![](/wp-content/uploads/2021/07/load-capacity.png)
Alta capacità di carico
Fino a 3800 kg per coppia di guide
![](/wp-content/uploads/2021/11/extraction-up-to-150.png)
Diverse estrazioni
Sono disponibili estrazioni parziali o totali fino al 150% della lunghezza della guida in posizione chiusa.
![](/wp-content/uploads/2021/11/safety-options.png)
Con opzioni di sicurezza
Le guide Telescopic Rail sono provviste di una gamma completa di:
- sistemi di bloccaggio
- smorzatori d’urto
![rack_pinion_syncro](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/rack-pinion-syncro.png)
Adatto all’automazione attraverso la
sincronizzazione con pignone e cremagliera
![low_deflection low_deflection](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/low-deflection.png)
Flessione ridotta grazie ai profili rigidi
![anticorrosion_surface anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Ampia gamma di trattamenti anticorrosione
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
la vostra Telescopic Rail.
Telescopic Rail ASN
La guida ad estrazione parziale più rigida e compatta sul mercato.
2228354363
Telescopic Rail DE
Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
2228354363
Telescopic Rail DSC
Guida ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità.
43
Telescopic Rail DSS
Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
28354363
Telescopic Rail DSE
Guida per carichi pesanti ad estrazione maggiorata fino a 3 m di corsa.
28354363
Telescopic Rail DMS
Guida per impieghi gravosi ad estrazione totale.
63
Telescopic Rail DBN
Guida ad altezza ridotta ad estrazione totale con alto livello di protezione.
22283543
Telescopic Rail DSB
Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione.
283543
Telescopic Rail DSD
Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione.
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
43
Telescopic Rail DE-D
Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
28354363
Telescopic Rail DE-S
Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
283543
![ask-rollon-white ask-rollon-white](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/ask-rollon-white.png)
Qual è la tua sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contatte Rollon
Our Experts can solve your challenges
![ask-rollon ask rollon](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/ask-rollon.png)