Available versions
Chiedi a Rollon
Guide telescopiche

Estrazione parziale

The Essential

  • Guide telescopiche a sfere, compatte e composte da due elementi per un’elevata rigidità. Estrazioni dal 50% al 70% della lunghezza della guida.
  • Disponibili con piste di scorrimento temprate, per una lunga durata e per applicazioni gravose.
  • Sono disponibili soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
  • È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Guide telescopiche a estrazione parziale
HTT

Versioni disponibili

ASN

Guida ad estrazione parziale rigida e compatta.
HTT_HTT-X

HTT

Guida ad elevata rigidità ed estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.
HTT_HTT-X

HTT-X

Guida in acciaio inox ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.

NTA

Guida telescopica compatta a sfere.

NTT

Guida telescopica con gabbia a sfere e profilo in acciaio piegato.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contatta Rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges