Available versions
Chiedi a Rollon
Guide telescopiche

Estrazione maggiorata

The Essential

  • Guide telescopiche a sfere composte da quattro elementi per un’elevata rigidità ed estensioni dal 150% al 200% della lunghezza della guida.
  • Sono disponibili soluzioni con piste di scorrimento temprate per una lunga durata e per applicazioni pesanti.
  • Soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
  • È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Guide telescopiche a estrazione maggiorata
Guida telescopica H1T
Guida telescopica H1C

Versioni disponibili

DSE

DSE

Guida con estensione del 150% della lunghezza ed elevata rigidezza.
H1C

H1C

Guide per estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza.
H1T

H1T

Guida con profilo intermedio a T, estrazione maggiorata fino al 200%.
H1T

H1T-X

Guida in acciaio inox con profilo intermedio a T, estrazione maggiorata fino al 200%.
NTU

NTU

Guida telescopica ad estrazione totale con profilo in acciaio piegato.
NTSU

NTSU

Guida telescopica ad estrazione totale fino al 200%.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contatte Rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges