Available versions
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Tavole lineari

The Essential

  • Le tavole lineari in acciaio, ghisa o lega di alluminio sono progettate per diverse applicazioni, dai movimenti ad alta precisione e carichi pesanti alle operazioni che richiedono accelerazioni elevate e corse lunghe.
  • Le tavole lineari sono disponibili con diversi elementi volventi, come rulli o sfere incrociate.
  • Progettate per supportare carichi pesanti: fino a 4,5 t per tavola lineare.
  • Alte dinamiche: V=50 m/min – A=50 m/sec2
TR Linear Table

Versioni disponibili

Linear-Table-TR

TR

Tavola lineare senza attrito in acciaio o ghisa. Accuratamente lavorata e modellata per garantire un movimento ad alta precisione.
Linear-Table-TRL

TRL

Tavola lineare senza attrito in lega. Ideale per movimenti ad alta accelerazione.
Linear-Table-TRKD

TRKD

Tavola senza attrito con struttura superiore in lega di alluminio e che incorpora due pattini di sfere a ricircolo.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

ask rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges