Taglie disponibili
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon

Guida MiniRoller

Un'alternativa alle guide miniaturizzate a ricircolo di sfere

Struttura adattabile che permette di risparmiare spazio e tempo di installazione, con cuscinetti e piste di rotolamento temprate a induzione e levigate.

Funzionamento estremamente scorrevole e silenzioso e struttura adattabile, facile da personalizzare e integrare negli assemblaggi dei clienti.

Seleziona il tuo MiniRoller Rail

 

Ingombro ridotto

MiniRoller è una soluzione molto compatta.

Altezza: 13 mm, larghezza: 35 mm

Bassissima Rumorosità

Piste di rotolamento levigate e cuscinetti volventi per un movimento scorrevole e silenzioso.

Lunga durata di esercizio

Piste di rotolamento temprate a induzione tra 58 e 62 HRC.

Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità

Ideali per ambienti impegnativi: i grandi componenti volventi aumentano la resistenza a polvere e impurità.

Wide range of anticorrosion surface treatments

Resistente alla corrosione

Ampia gamma di trattamenti anticorrosione

Struttura adattabile

Guida lineare compatta con cuscinetti e piste di rotolamento temprate a induzione e levigate.
low_maintenance

Manutenzione ridotta

Cuscinetti a rulli lubrificati a vita.

Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate la vostra MiniRoller Rail.

MiniRoller Rail

Un'alternativa alla guida miniaturizzata a ricircolo di sfere in diversi settori e applicazioni
11
ask-rollon-white

Qual è la vostra sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide

ask rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges