Available versions
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Prismatic Rail

The Essential

  • Prismatic Rail è una guida lineare ad alte prestazioni progettata per applicazioni che richiedono corse lunghe, carichi pesanti e velocità elevate.
 
  • Le prestazioni sono costanti anche in ambienti esposti a polvere, detriti e altri agenti contaminanti, con capacità di carico fino a 15.000 kg per cursore.
  • La guida lineare può raggiungere dinamiche elevate, con velocità fino a 7 m/s e accelerazioni fino a 20 m/s².
Guide prismatiche a cuscinetti
Guide prismatiche a cuscinetti: Prismatic Rail
Guide prismatiche a cuscinetti: Prismatic Rail

Versioni disponibili

Prismatic Rail

Guida lineare cuscinetti per applicazioni con corsa lunga, alto carico e alta velocità.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattaci

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges