Available versions
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Mono Rail

The Essential

  • La guida lineare Mono Rail offre un’eccellente accuratezza di posizionamento e rigidità, rendendola ideale per le applicazioni che richiedono il massimo grado di precisione.
  • L’elevata capacità di carico offre un’eccezionale resistenza ad alti carichi e momenti in tutte le direzioni.
  • Dotata di quattro file di sfere a ricircolo, Mono Rail garantisce un movimento lineare fluido e senza attrito, migliorando le prestazioni e riducendo l’usura.
  • Le dimensioni sono disponibili da 15 mm a 55 mm.
Guida Lineare Mono Rail
Guide lineari per massima precisione: Mono Rail
Guide lineari per massima precisione: Mono Rail
Guide lineari per massima precisione: Mono Rail

Versioni disponibili

Miniature Mono Rail

Mono Rail

Guida lineare profilata a ricircolo di sfere con elevata capacità di carico e rigidità
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattaci

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges