Available versions
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Compact Rail & Compact Rail Plus

The Essential

 
  • Guide lineari auto-allineanti con cuscinetti a sfere.
  • Profili in acciaio trafilato a freddo con piste temprate a induzione e rettificate.
  • Guide con profilo a C e diverse forme interne che si combinano per creare sistemi auto-allineanti che semplificano l’assemblaggio e aumentano la durata.
  • Le taglie delle guide sono disponibili da 18 mm a 63 mm, con configurazioni di cursori da 3 a 6 cuscinetti.

Versioni disponibili

Compact Rail

Guida lineare a cuscinetti precisa e robusta. La guida auto-allineante più versatile del mercato

Compact Rail Plus

Guida a cuscinetti ad alta capacità di carico. Il sistema auto-allineante più versatile del mercato
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattaci

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges