Available versions
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Base Line

The Essential

  • Le guide della serie Base Line sono progettate con un corpo in alluminio e due alberi in acciaio con due piste di scorrimento oppure con un singolo albero in acciaio per un design salvaspazio.
  • Le guide sono disponibili anche in acciaio inox per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
  • I cursori sono realizzati in alluminio anodizzato e sono dotati di cuscinetti a sfere in acciaio e con profilo ad arco gotico, per carichi medio leggeri.
 
  • I cuscinetti sono completi di rondelle autobloccanti e di un dado esagonale per l’installazione. Sono disponibili anche in acciaio inox.
  • Il lubrificatore viene fornito con un feltro già ingrassato, utilizzando un lubrificante a base di olio minerale.
Base Line Guide lineari

Versioni disponibili

Base-Line-DC

DC

Guide lineari composte da un corpo in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattaci

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges