![high-accuracy High repeatability accuracy: ±0,05 mm](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/high-accuracy-1.png)
Ripetibilità e precisione ottimali
Gli attuatori Precision System presentano una
precisione di ripetibilità del ±0,005 mm
![Ball-screw-driven-linear-actuator-TH Attuatore lineare a ricircolo di sfere Precision System TH](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-th.png)
![Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision Attuatore lineare a ricircolo di sfere AXNP-S](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-precision.png)
![long-life long-life](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/long-life.png)
Manutenzione semplice e sicura
Grazie alla lubrificazione separata per azionamento
con viti a ricircolo di sfere e guide
![space-saving-2 space-saving](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/space-saving-2.webp)
Salvaspazio
La struttura incredibilmente compatto degli attuatori Precision System li rende una
soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio è fondamentale.
![Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication.png)
![high_protection high_protection](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/high-protection.png)
Protezione elevata per le applicazioni in ambienti sporchi
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore con vite a ricircolo di sfere.
Precision System TH
Tavola lineare molto compatta per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 5 µm.
7090110145
Precision System TT
Tavola lineare rigida con altissima precisione di posizionamento fino a 10 µm. Corsa fino a 3 m.
100155225310
Precision System TV
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
6080110
Precision System TVS
Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
220
AXNP-S
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm
4565
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business