Educationals

Pallettizzazione e posizionamento nei sistemi di imballaggio: l'importanza dei sistemi multi-asse

Nell’industria dell’imballaggio la precisione e l’efficienza sono qualità fondamentali. Grazie all’applicazione di nuove tecnologie, come i sistemi multi-asse, le procedure di pallettizzazione e posizionamento dei prodotti si sono trasformate diventando più rapide e accurate, riducendo al minimo gli errori e aumentando la produttività complessiva delle linee di produzione.

Pallettizzazione nei sistemi di imballaggio

La procedura di pallettizzazione consiste nel caricare merci su pallet una sopra l’altra per sfruttare al massimo la superfice del magazzino e permettere il trasporto da fabbrica a magazzini e clienti. Nei sistemi di imballaggio la pallettizzazione rende possibile stoccare e spostare la merce in maniera sicura, rendendo la linea di produzione in grado di operare senza errori.

Nei sistemi di imballaggio le macchine per imballaggio sono essenziali per il processo di pallettizzazione. Grazie all’utilizzo di macchine automatiche, infatti, i processi di imballaggio riescono ad essere più veloci e migliorare la qualità del processo.

Tipi di imballaggio

In ogni processo di confezionamento di prodotti, saranno sempre presenti diversi strati di imballaggio che vengono definiti nella direttiva UE 94/62 /CE. Principalmente ci sono tre diversi tipi di imballaggio.

L’imballaggio primario è il più vicino al prodotto ed è stato pensato per un’unità di vendita in negozio. Con imballaggio primario si intendono quindi lattine, bottiglie o in generale il packaging di un film plastico. L’obiettivo di questo tipo di imballaggio è identificare il prodotto, secondo le normative vigenti, promuovere il brand, isolare il contenuto e proteggerlo sfruttando la minore quantità di materiale possibile.

Quando più imballaggi primari vengono uniti, per esempio uno scatolone contente diverse lattine, allora siamo di fronte ad un imballaggio secondario o multiplo. L’imballaggio secondario è un raggruppamento di unità di vendita e viene utilizzato per permettere la pallettizzazione delle merci.

Il packaging terziario, il meno comune tra i tre tipi di imballaggio, viene utilizzato principalmente nei magazzini o nei negozi all’ingrosso. Un esempio di imballaggio terziario è il pallet, che viene utilizzato per la movimentazione o la spedizione di casse di grandi dimensioni.

Posizionamento dei prodotti

Nei sistemi di imballaggio, che richiedano pallet o meno, è fondamentale posizionare i prodotti in maniera corretta per aumentare l’efficienza della produzione. Posizionare i prodotti in maniera adeguata non solo garantisce che i prodotti siano correttamente orientati per il processo di imballaggio successivo, ma è anche fondamentale per evitare danneggiamenti durante la movimentazione dei prodotti.

Grazie all’utilizzo di macchine per imballaggio avanzate, equipaggiate con sistemi multi-asse, i prodotti possono essere posizionati con una precisione millimetrica riducendo sprechi di spazio, tempo e migliorando l’efficienza dell’intero processo.

Implementazione e importanza dei Sistemi multi-asse

I sistemi multi-asse sono speso utilizzati nei sistemi di imballaggio grazie alla loro flessibilità e modularità che li rende adattabili ad ogni tipo di magazzino e processo richiesto.

I sistemi multi-asse consentono il movimento lungo più assi contemporaneamente, offrendo una maggiore flessibilità nel posizionamento e pallettizzazione dei prodotti. Quando applicati nel settore del packaging, e più precisamente nei sistemi di imballaggio, i sistemi multi-asse sono in grado di ottimizzare le linee di produzione, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività.

Problemi comuni nei sistemi di imballaggio

Nonostante i numerosi progressi tecnologici i sistemi di packaging hanno ancora diversi problemi che possono influire nell’efficienza del processo. Tra questi, il più comune, è la difficoltà nella gestione di diverse procedure e tipologie di imballaggio e l’incapacità di adattarsi alle variazioni di produzione. In questo caso, i sistemi multi-asse di Rollon affrontano direttamente questi problemi offrendo soluzioni versatili e facilmente integrabili.

FAQs

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di sistemi multi-asse nella pallettizzazione?

L’utilizzo di sistemi multi-asse permette un’organizzazione ottimale dei prodotti sui pallet e riduce il rischio di errori.

Come influisce la precisione nel posizionamento dei prodotti sulla qualità dell'imballaggio

La precisione nel posizionamento dei prodotti migliora la qualità dell’imballaggio riducendo sprechi e danni ai prodotti durante la movimentazione e il trasporto.

Quali sono le considerazioni principali per l'implementazione di sistemi multi-asse in un'azienda?

Le considerazioni principali per l’implementazione di sistemi multi-asse in un’azienda includono l’analisi dei costi, l’integrazione con le attrezzature esistenti, e l’adattabilità ai diversi tipi di imballaggio utilizzati. 

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges