Componenti lineari
Migliori prestazioni e affidabilità
Le guide lineari, le guide telescopiche e le guide curve sono componenti essenziali di vari sistemi meccanici e industriali, in quanto offrono un controllo preciso del movimento e versatilità in diverse applicazioni. Il portafoglio prodotti Rollon by Timken comprende un’ampia gamma di soluzioni lineari, che garantiscono un movimento costante e una maggiore efficienza operativa.
Guide lineari
Famiglie di prodotto | 12 |
Guide lineari a sfere, con cuscinetti e rulli conici, con piste di rotolamento temprate che offrono resistenza all’usura e riducono la necessità di manutenzione, elevate capacità di carico, autoallineamento e capacità di lavorare in ambienti sporchi.
Guide telescopiche
Famiglie di prodotto | 5 |
Guide telescopiche con cuscinetti a sfere o a rulli, per estrazioni parziali, totali o estese fino al 200% della lunghezza della guida. Le guide telescopiche Rollon sono inoltre resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono adatte anche ai carichi più difficili.
Guide curve
Famiglie di prodotto | 3 |
Guide curve dotate di cuscinetti a sfere o a rulli. Eccezionale durata, grazie alle piste di rotolamento temprate. Le guide curve sono disponibili in configurazioni a raggio costante o variabile, progettate per gestire carichi pesanti.
Contattate Rollon
Le Tue Sfide
Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco.