Taglie disponibili
Chiedi a Rollon

Robot Transfer Unit

Migliorate la portata dei
vostri robot

Sistema a navetta con azionamento a cremagliera per la movimentazione
di robot di grandi dimensioni e carichi pesanti.

Una soluzione per ogni modello di robot insieme a diversi sistemi di guida per soddisfare le esigenze applicative.

Seleziona il tuo RTU in acciaio

 

Alta rigidità

Elevata rigidità

Le basi in acciaio altamente ingegnerizzate
permettono di ottenere un’elevata rigidità
e capacità di carico..
RTU in acciaio
Facile integrazione
Facile integrazione

Semplice integrazione
con qualsiasi tipo di robot

Una gamma completa garantisce una semplice integrazione, con soluzioni ingegnerizzate anche per i robot più grandi.
Diversi sistemi di guida

Diversi sistemi
di guida

Guide piane equipaggiate con cuscinetti a rulli conici per operazioni fluide oppure con guide a ricircolo di sfere per un’elevata rigidità e precisione.
Sistema di guida a rotelle

Corse potenzialmente infinite

Le taglie con azionamento a pignone e cremagliera possono raggiungere corse
potenzialmente infinite grazie agli inserti giuntabili, autocentranti.
RTU in acciaio pignone e cremagliera
high_protection

Protezioni per ogni ambiente di lavoro

Affidabilità garantita dalla nostra esperienza

Componenti di alta qualità

Scopri tutti i dettagli tecnici e
seleziona il tuo Robot Transfer Unit.

Unità di trasferimento robot in acciaio

RTUn

Unità di trasferimento robot con corpo in acciaio, azionamento a pignone e cremagliera. Dimensioni disponibili per robot a partire da 20 kg fino al carico utile più elevato.
20

Qual è la vostra sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Chiedi a Rollon

I nostri esperti risolvono le vostre sfide

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges