Semplice integrazione con qualsiasi tipo di robot
Una gamma completa garantisce un’integrazione semplice
con ogni tipo di robot, fino a 1500 Kg.
Elevata rigidità
• La combinazione all’avanguardia di componenti in acciaio e profili in alluminio estruso e acciaio è sinonimo di rigidità elevata e peso ridotto
• Robot Transfer Unit si caratterizza per il funzionamento fluido, anche in caso di montaggio a parete o a soffitto.
Corse potenzialmente infinite
Le taglie con azionamento a pignone e cremagliera possono raggiungere corse
potenzialmente infinite grazie agli inserti giuntabili, autocentranti.
Protezioni per ogni ambiente di lavoro
Affidabilità garantita dalla nostra esperienza
Componenti di alta qualità
Accessori per ogni requisito
Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate il vostro Robot Transfer Unit.
RTU – Open Belt
Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia scoperta per carichi utili fino a 20 Kg.
120-1S160-1S220-1S
RTU - Sealed Belt
Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia sigillata per carichi utili fino a 20 kg.
80-2 100-2
RTU - Rack & Pinion
Unità di trasferimento robotica con corpo in alluminio, azionamento a pignone e cremagliera per robot fino a 1500 Kg
170-2170P-2280-1280-2280P-2360-2
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business