Taglie disponibili
Scarica il catalogo
Download Manual
Download Manual
Download URcap
Download URcap
Chiedi a Rollon

Cobot Transfer Unit

Plug and Play
per Cobot UR

Gamma completa di settimi asse per aumentare la portata di ogni taglia di Cobot UR.

La soluzione Rollon CTU, certificata Universal Robots, comprende un’unità lineare completamente accessoriata, il software Rollon URcap, un quadro elettrico, azionamento motore e riduttore, cavi.

Seleziona il tuo Cobot Transfer Unit

 

Cobot-Transfer-Unit
High repeatability accuracy: ±0,05 mm

Progettato per te

Piastra per cobot UR
Massima corsa: 5.500 mm
Catena portacavi silenziosa
Piedini di livellamento
Configurazioni orizzontali/verticali
Tubi pneumatici e connettori

Quadro elettrico incluso

Quadro compatto
Certificato CE- UL – CSA
Connettori esterni per cavi
Scherma elettrico quadro multilingue
Cobot-Transfer-Unit
Cobot-Transfer-Unit
anticorrosion_surface

Plug & Play

Interfaccia intuitiva con URcap
Impostazione manuale delle posizioni
Funzione di debug
Controllo di max. 6 assi esterni
anticorrosion_surface

Motore, azionamento e riduttore

Cavo High-Flex e cavi elettrici
Sistema freni motore disponibile per configurazioni verticali
Cobot-Transfer-Unit

Funzionalità di sicurezza

Funzionalità freno di emergenza sul teach pendant di UR
Il CTU e il cobot UR arrestano il movimento simultaneamente per proteggere l’operatore
Attrezzato con sensori di prossimità e predisposto per eventuali sensori di sicurezza esterni, come scanner laser, radar, scanner ottici e rivestimenti sensibili di sicurezza.
Freni di sicurezza disponibili come optional
Ottimizzazione delle dinamiche per il funzionamento con Cobot: V= 1,5m/s A= 3m/s2

Scoprite tutti i dettagli tecnici
e selezionate il vostro Cobot Transfer Unit.

Cobot-Transfer-Unit

Cobot Transfer Unit

Plug & Play per Robot UR.
CTU 130-1ICTU 160-1ICTU 220-1I f

Qual è la vostra sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide

ask rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges