Taglie disponibili
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon

Telescopic Rail

Estrazioni ad alta intensità

8 diverse serie di guide telescopiche con piste temprate, per ogni esigenza di carico e vita utile.

Flessione minima con peso estremamente elevato, anche con estrazione completa.

Seleziona il tuo Telescopic Rail

 

Lunga durata

Grazie alle piste temprate a induzione.

Alta capacità di carico

Fino a 3800 kg per coppia di guide

Diverse estrazioni

Sono disponibili estrazioni parziali o totali fino al 150% della lunghezza della guida in posizione chiusa.

Con opzioni di sicurezza

Le guide Telescopic Rail sono provviste di una gamma completa di:

  • sistemi di bloccaggio
  • smorzatori d’urto

Adatto all’automazione attraverso la
sincronizzazione con pignone e cremagliera

low_deflection

Flessione ridotta grazie ai profili rigidi

anticorrosion_surface

Ampia gamma di trattamenti anticorrosione

Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
la vostra Telescopic Rail.

Telescopic Rail ASN

La guida ad estrazione parziale più rigida e compatta sul mercato.
2228354363

Telescopic Rail DE

Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
2228354363

Telescopic Rail DSC

Guida ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità.
43

Telescopic Rail DSS

Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
28354363

Telescopic Rail DSE

Guida per carichi pesanti ad estrazione maggiorata fino a 3 m di corsa.
28354363

Telescopic Rail DMS

Guida per impieghi gravosi ad estrazione totale.
63

Telescopic Rail DBN

Guida ad altezza ridotta ad estrazione totale con alto livello di protezione.
22283543

Telescopic Rail DSB

Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione.
283543

Telescopic Rail DSD

Scivolo a sfera molto compatto nello spessore con estensione completa e alta rigidità della flessione.
28354363

Telescopic Rail DSS-S

Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
43

Telescopic Rail DE-D

Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
28354363

Telescopic Rail DE-S

Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
283543
ask-rollon-white

Qual è la tua sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contatte Rollon

Our Experts can solve your challenges

ask rollon

Rollon è il partner ideale per la Vostra Società

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges