Taglie disponibili
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon

Hegra Rail

Estrazioni maggiorate

Guide telescopiche in acciaio, alluminio e acciaio inox per estrazioni parziali, complete e maggiorate.

I profili estremamente rigidi sono in grado di estrarre carichi pesanti con flessione minima, con corse fino al 200% della lunghezza della guida in posizione chiusa.

Seleziona il tuo Hegra Rail

 

Guide telescopiche per estrazioni maggiorate: Hegra Rail
safety

Con opzioni di sicurezza

Le guide Hegra Rail sono provviste di una gamma completa di:
• sistemi di bloccaggio
• smorzatori d’urto

Flessione ridotta

Guide telescopiche per estrazioni maggiorate sicure e senza sforzi aggiuntivi
grazie alla rigidità degli elementi intermedi.
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate: Hegra Rail
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate: Hegra Rail
safety

Struttura leggera

Numerose serie delle guide telescopiche Hegra Rail
sono disponibili in alluminio, per un peso ridotto.
high_loads

Alta capacità di carico

Fino a 2000 kg per coppia di guide
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate: Hegra Rail
overextraction

Guide telescopiche per estrazioni maggiorate fino al 200%

anticorrosion_surface

Anticorrosione

Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
la vostra Hegra Rail.

Hegra Rail H1C

Guida "cost effective" ad estrazione maggiorata fino al 150%. Massima riduzione dello spessore
75

Hegra Rail H1T

Guida ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 700 Kg e 3 m
6080100150

Hegra Rail H1T-X

Guida in acciaio inox ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 420 Kg & 3 m
6080100150

Hegra Rail HGT

Guida rigida ad estrazione totale
6080100120150200240

Hegra Rail HGT-X

Guida rigida ad estrazione totale. Capacità di carico fino a 1200 Kg
6080100120150200240

Hegra Rail HTT

Guida "cost effective" molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili
304050

Hegra Rail HTT-X

Guida molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.
304050

Hegra Rail HVC

Guida compatta ad estrazione totale. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato
45505875

Hegra Rail HVC-X

Guida ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato
58

Hegra Rail LTF

Guida compatta ad estrazione totale
44

Hegra Rail LTH

Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti
3045

Hegra Rail LTH-S

Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti
3045
ask-rollon-white

Qual è la vostra sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide

ask rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges