Fondata nel 2003, Turn-Key Solutions (TKS) è diventata un importante integratore di sistemi specializzato in automazione robotica. Scott Etzel, che ha assunto la piena proprietà sei anni fa, ha guidato l’azienda attraverso un periodo di rapida crescita, espandendo le attività negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile e in Germania, con un impressionante tasso di crescita annuale del 25%. TKS fornisce un servizio completo a 360 gradi ai propri clienti, promuovendo relazioni a lungo termine basate su fiducia e affidabilità.
L’approccio di Turn-Key Solutions gli consente di gestire internamente l’ingegneria meccanica, l’ingegneria elettrica, la programmazione dei robot, l’HMI, le lavorazioni meccaniche, la verniciatura, la saldatura e l’assemblaggio. Questa offerta completa di servizi li ha contraddistinti in un settore altamente competitivo.
La sfida applicativa
Uno dei progetti più recenti di TKS ha previsto la progettazione di un sistema di stoccaggio e prelievo automatizzato per un cliente.
L’applicazione richiedeva due robot per processare i pezzi, e la necessità di spostare i prodotti verticalmente fino a 30 piedi (9 m circa) e orizzontalmente oltre 60 piedi (18 m circa) attraverso corse lunghe e con dinamiche elevate in un funzionamento continuo. Inoltre, il sistema doveva gestire carichi fino a 136 kg.
Il progetto richiedeva non solo attrezzature affidabili, in grado di sopportare un processo così impegnativo, ma anche una precisione di 1,5 mm e una velocità elevata.
Di fronte a questa sfida, Turn-Key Solutions ha dovuto decidere se costruire internamente una soluzione personalizzata o acquistare un prodotto preesistente in grado di soddisfare le esigenze applicative. Dopo aver valutato attentamente le opzioni, TKS ha riconosciuto la complessità del compito e la necessità di dotarsi di un attuatore affidabile e ad alte prestazioni.
Scopri come le soluzioni Rollon si sono rese protagoniste di questo case study, riuscendo a soddisfare tutti i requisiti applicativi richiesti da TKS.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business