A gennaio, Rollon sarà tra gli espositori della fiera IMTEX.
Rollon parteciperà ad IMTEX, una delle più importanti fiere al mondo per le macchine utensili e le tecnologie di produzione. Dal 23 al 29 gennaio 2025, Rollon sarà presente al Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) per la22° edizione della fiera.
Alla fiera IMTEX sarà presente un sistema gantry a tre assi di Rollon, ideale per il taglio laser. Il sistema garantisce un controllo fluido del movimento, affidabilità e scalabilità, fondamentali per gli ambienti industriali che richiedono un’elevata produttività.
Rollon presenterà anche le guide lineari MG Rail di Rosa Sistemi, progettate per applicazioni complesse che richiedono un movimento affidabile e fluido anche in presenza di carichi pesanti, e le viti a ricircolo di sfere XL e XP di Shuton-Ipiranga, che offrono elevata capacità di carico, precisione e durabilità, requisiti fondamentali per l’industria delle macchine utensili.
MG Rail
XL Xtrem Load ball screw.
Sarà presente anche un’ampia gamma di attuatori lineari, tra cui gli attuatori ELM, E-Smart, R-Smart e TH. Questi prodotti forniscono soluzioni dinamiche, precise e convenienti per diverse esigenze di automazione, offrendo flessibilità e scalabilità in vari ambienti.
Sarà esposta anche la vasta gamma di componenti lineari di Rollon, tra cui le guide lineari Monorail, Compact Rail, X-rail e le guide telescopiche DSS, LTH, DE e ASN. Questi componenti sono progettati per soddisfare i requisiti di varie applicazioni, garantendo prestazioni ottimali, affidabilità e durabilità.
Le linee di prodotti esposti saranno ulteriormente completate dai cuscinetti a rullini e altre soluzioni di movimento che garantiscono un funzionamento continuo e ad alte prestazioni in molte applicazioni complesse.
Un portfolio prodotti completo
L’ampia gamma di prodotti Rollon – che comprende guide lineari, curve e telescopiche; attuatori, sistemi multi-asse, unità di trasferimento robot e sistemi circolari; viti a ricircolo di sfere, teste a snodo, cuscinetti sferici e a rullini – soddisfa una varietà di esigenze industriali. Indipendentemente dall’applicazione, le soluzioni Rollon forniscono la precisione, l’affidabilità e la flessibilità necessarie per la produzione di nuova generazione.
Il team Rollon sarà lieto di accogliervi nel padiglione 3B stand B111 ad IMTEX per mostrarvi come i sistemi di movimento avanzati Rollon possono contribuire a guidare l’automazione e l’innovazione in tutti i settori industriali.