Available versions
Chiedi a Rollon
Guide telescopiche

Estrazione totale

The Essential

  • Guide telescopiche a sfere o con cuscinetti composte da tre elementi con profili intermedi di diverse geometrie, per un’elevata rigidità ed estrazioni del 100% della lunghezza della guida.
  • Soluzioni disponibili con piste di scorrimento temprate per una lunga durata nelle applicazioni ad alta intensità.
  • Sono disponibili soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
  • È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Guida telescopica HGT
Guide telescopiche ad estrazione totale
Guide telescopiche a estrazione maggiorata
Guida telescopica DSS
Guida telescopica HVC
Guida telescopica LTH
Guida telescopica TLN-P
Guida telescopica TLQ
Guida telescopica TLR-P
Guida telescopica TQAX
Guida telescopica TQN-P

Versioni disponibili

DBN

DBN

Guida telescopica ad alto livello di protezione, dotata di piste di scorrimento temprate.
DE

DE

Guida rigida ad altezza ridotta con piste di scorrimento temprate.
DE

DE-D

Guida telescopica con piste di scorrimento temprate in versione doppia corsa.
DE

DE-S

Guida telescopica con piste di scorrimento temprate e blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati di smorzamento
DMS

DMS

Guida progettata per applicazioni gravose grazie alle piste di rotolamento temprate.
DSB

DSB

Guida telescopica con piste di scorrimento temprate con dispositivo di bloccaggio in chiusura.
DSC

DSC

Guida con piste temprate ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità.
DSS

DSD

Guida compatta con piste di scorrimento temprate in versione doppia corsa.
DSS

DSS

Guida con corsa monodirezionale, piste temprate e massima riduzione dello spessore.
DSS

DSS-S

Guida con corsa monodirezionale, piste temprate e blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati smorzamento.

HGT

Guida rigida ad estrazione totale.

HGT-X

Guida rigida in acciaio inox ad estrazione totale. Capacità di carico fino a 1200 Kg

HVC

Guida compatta ad estrazione totale. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.

HVC-X

Guida in acciaio inox ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.

LTF

Guida telescopica ad alta rigidità con un profilo sottile.

LTH

Guida telescopica progettata per la gestione di carichi pesanti, garantendo elevata rigidità.

LTH-S

Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti.
NDC

NDC

Guida telescopica con profilo in acciaio piegato per un'estensione completa.
NTB

NTB

Guida telescopica con profilo mobile e profilo intermedio fisso.
NTV

NTV

Guida telescopica a sfere ad estrazione totale.
TLAX

TLAX

Guide telescopiche in acciaio inox con cuscinetti in acciaio temprato. Ideali per applicazioni in applicazioni ambientali molto impegnative.
TLN-P

TLN-P

Guide telescopiche a estrazione completa, con cuscinetti a singolo giro di sfere ed elemento intermedio rigido ad S.
TLQ-P

TLQ-P

Guida telescopica con cuscinetti a doppio giro di sfere e sezione quadrata. Particolarmente adatta per applicazioni in verticale.
TLR-P

TLR-P

Guida telescopica con cuscinetti a doppio giro di sfere ed elemento intermedio rigido a S. Elevata capacità di carico e flessione ridotta in condizione estesa.
TQAX

TQAX

Guide telescopiche compatte in acciaio inox con cuscinetti in acciaio temprato e schermi protettivi. Particolarmente indicate per applicazioni in verticale.
TQN-P

TQN-P

Guide telescopiche con cuscinetti a singolo giro di sfere e sezione quadrata. Ideali per applicazioni in verticale.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges