Rotational Units
Collegare il mondo
Unità di rotazione che comprendono una vasta gamma di teste a snodo, snodi sferici e cuscinetti a rullini progettati per le sollecitazioni elevate, velocità, carichi pesanti ed urti, Le unità di rotazione sono disponibili in una varietà di design e versioni per soddisfare tutte le diverse esigenze applicative.
Teste a snodo
Famiglie di prodotto | 5 |
Le teste a snodo sono progettate appositamente per la trasmissione efficiente di forze statiche e dinamiche e per consentire movimenti rotatori, oscillatori e di ribaltamento.
Snodi sferici
Famiglie di prodotto | 5 |
I cuscinetti sferici sono progettati appositamente per la trasmissione efficiente di forze statiche e dinamiche e per consentire movimenti rotatori, oscillatori e di ribaltamento.
Cuscinetti a rullini
Famiglie di prodotto | 3 |
Componenti di alta precisione a rulli o rullini cilindrici disponibili in un’ampia varietà di design, particolarmente adatti per applicazioni ad alto carico radiale con spazio limitato.
Contattate Rollon
Le Tue Sfide
Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco.