Imaginez une caméra montée sur des guidages linéaires avec des courses sans limites de longueur, autoportante, silencieuse, capable de travailler même dans des conditions météorologiques défavorables. C’est ce que Rollon, société leader dans le secteur du mouvement linéaire, et Movikom, spécialisée dans le tournage de films, ont créé ensemble, mettant la technologie au service du spectacle.
Les modules Movikom sont utilisés en cinématographie. Au départ, une équipe de cameramen a demandé la création d’un système de commande à distance pour leur permettre de réaliser des cascades compliquées, comme faire tomber un camion dans une rivière, sans engager de cascadeurs. C’était la première fois que Movikom avait affaire à des plateformes de caméra.