Votre industrie

Solutions linéaires pour les applications médicales

Application

Les mouvements linéaires sont une composante de nombreuses machines et appareils dans le secteur des soins de santé. Bien qu’ils soient invisible à l’œil humain, ils sont d’une importance cruciale pour la fonctionnalité, l’efficacité et la fiabilité des applications médicales. Elle contribue ainsi de manière significative à un plus grand bien-être des patients, à des processus plus efficaces dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, et à l’allègement de la charge du personnel médical.

Qu’il s’agisse de diagnostic, de traitement ou de thérapie : Les guidages linéaires, les glissières télescopiques et les axes linéaires destinés aux applications médicales doivent être sélectionnés avec soin. Entre le confort, l’hygiène, la précision et la durabilité, il faut trouver le bon équilibre et, en plus, faire une sélection économique des composants.

Applications dans le domaine du médical : des exigences élevées pour les composants linéaires

Les applications médicales ont deux exigences fondamentales : l’hygiène et la précision. Les locaux et les équipements doivent toujours être propres et faciles à nettoyer, et les composants doivent être convenablement protégés contre la corrosion. Des lavages fréquents avec des produits de nettoyage pourraient sinon entraîner une usure prématurée des composants mécaniques. Pour des résultats fiables, le niveau de performance des systèmes doit également être précis et stable du premier au dernier jour. Pour y parvenir, les dispositifs doivent être robustes pour résister à des charges élevées, mais en même temps compacts pour que plusieurs composants puissent tenir dans des espaces restreints. De faibles niveaux sonores et un fonctionnement nécessitant peu d’entretien sont également requis.

Caractéristiques importantes :

  • Conception hygiénique pour un nettoyage facile
  • Haute précision et stabilité pour des résultats fiables
  • Fonctionnement silencieux pour un meilleur confort du patient
  • Conception compacte
  • Faible entretien
  • Longue durée de vie
  • Composants résistants à la corrosion et à la rouille
  • Quantités minimales de lubrifiant

Solutions personnalisées pour les clients

Qu’il s’agisse d’ajustements structurels, de revêtements spéciaux de protection contre la corrosion ou de nouveaux développements innovants : Les clients dans l’industrie médicale ont souvent leurs propres exigences et préférences techniques. Par conséquent, l’adaptabilité de la technologie linéaire est également l’une des principales exigences du secteur médical. Les produits standard sont rarement utilisés ; la plupart des applications nécessitent des solutions personnalisées et spécifiques au client.

Les mouvements linéaire au service de la santé

Partout où le mouvement est nécessaire autour, sur ou avec le patient, il y a un besoin un composant linéaire. Le spectre des applications s’étend des divans ergonomiques et confortables pour les patients, des unités et tables de radiologie mobiles, des tables d’opération, des lits, des équipements de rééducation et des systèmes de diagnostic pour la manipulation des liquides, l’automatisation des entrepôts et les systèmes de production pour la préparation, le dosage et le traitement des échantillons (également en salle blanche). Parmi les autres domaines d’application figurent les fauteuils dentaire, les robots de laboratoire, les fraiseuses dentaires ou les imprimantes 3D pour les prothèses médicales.

 

La technologie linéaire est présente dans :

  • radiologie, par exemple, pour les divans ergonomiques et confortables pour les patients, les équipements radiologiques mobiles, les tables et les arceaux.
  • l’hôpital pour les tables d’opération ou les lits
  • diagnostics pour la manipulation externe des liquides et pour l’automatisation des entrepôts
  • installations pour la préparation, le dosage et le traitement des échantillons – également en salle blanche

Exemples d’application de la technologie linéaire dans le domaine de la santé

Dans le domaine de la radiologie, par exemple, la technologie Rollon aide à positionner les patients de manière précise et sûre pour l’imagerie par rayons X, IRM et médecine nucléaire.

Le bloc opératoire est un autre domaine d’application. Afin de donner au personnel plus d’espace pour travailler et positionner efficacement les patients et les équipements, dans de nombreux cas, les équipements (par exemple, les machines à rayons X), les moniteurs et les câbles sont installés sur des cantilevers montés au plafond. Pour protéger le patient des effets indésirables, les axes linéaires utilisés pour le réglage doivent être conçus de manière à éviter la contamination par des particules qui s’échappent.

 

Lorsqu’il s’agit d’ajuster les bras et les jambes, les glissières télescopiques prennent tout leur sens. L’un des domaines d’application est la thérapie de la marche assistée par robot. Par exemple, des accoudoirs mobiles avec des glissières télescopiques sont utilisés pour permettre au patient de monter plus facilement sur l’équipement. Les systèmes de guidage sont également utilisés pour déplacer les pieds de l’appareil, ce qui permet d’assister le patient dans ses mouvements d’avant en arrière lorsqu’il s’exerce à la marche.

Des solutions précises, hygiéniques et personnalisées

En tant que spécialiste de la technologie linéaire, Rollon est un partenaire de longue date de la technologie médicale. Rollon dispose d’un portefeuille modulaire complet de guides linéaires et courbes, de rails télescopiques ainsi que d’axes linéaires et met en œuvre des solutions précises, hygiéniques et personnalisées qui répondent de manière optimale aux exigences élevées des applications de la technologie médicale.

Nos solutions linéaire pour le secteur médical :

  • Rail de guidage compact : Guidages linéaires autoalignant avec pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
  • Rails télescopiques : Glissières télescopiques robustes et résistantes à la flexion, avec cages à billes.
  • Mono Rail : Guidages prismatiques pour une précision maximale en cas de charges élevées.
  • X-Rail : Guidages linéaires tolés à galets en acier inoxydable.
  • Curviline : Guidages courbes polyvalents et innovants avec galets, disponibles avec des rayons constants et variables.
  • Axes linéaires : Modules et tables linéaires avec profilés en aluminium extrudé et à entraînement par courroie crantée ou vis à billes, disponibles dans différentes configurations et également pour les salles blanches.

 

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges