Votre industrie

Un axe linéaire sur un simulateur de réalité virtuelle

Etude de cas

Frontgrid, société spécialisée dans le divertissement en réalité virtuelle, a développé ParadropVR, un jeu de parapente innovant qui combine du matériel basé sur le mouvement et la réalité virtuelle. Pour garantir la sécurité et la fiabilité des mouvements verticaux de son simulateur, Frontgrid s’est associé à Rollon.

Le besoin de Fontgrid : un système de guidage fiable

Frontgrid, entreprise pionnière dans le domaine du divertissement en réalité virtuelle, a développé ParadropVR, un jeu de parapente innovant qui combine matériel basé sur le mouvement et réalité virtuelle. En fait, ParadropVR simule l’expérience du parapente, avec des effets d’inertie réalistes. Le jeu plonge les joueurs dans un environnement virtuel où ils peuvent diriger un parapente, expérimentant des montées et des descentes rapides, tout en collectant des points en cours de jeu.

En 2020, Frontgrid a cherché un système de guidage linéaire fiable pour les mouvements verticaux dans son simulateur ParadropVR. L’exigence principale était de créer des accélérations verticales rapides sur une large gamme de profils de guidage (de 2-4 mm à 850 mm), afin de simuler la sensation de chute et de montée rapide, améliorant ainsi le réalisme de l’expérience VR. Un autre défi de taille consistait à s’assurer que le système pouvait prendre en charge une gamme variée de masses d’utilisateurs, l’axe linéaire devant supporter la totalité de la charge utile du siège monté sur son chariot.

La collaboration avec Rollon

Frontgrid s’est associé à Rollon pour trouver la solution idéale pour le simulateur ParadropVR. Le choix s’est porté sur la famille de produits Smart – des axes linéaires à courroie qui allient performance, résistance et polyvalence – connue pour ses performances fiables dans des applications similaires.
L’intégration de l’axe linéaire à courroie dans le système ParadropVR a nécessité une personnalisation importante. Cela comprenait un montage spécialisé et une analyse approfondie de la force de poussée due à l’application verticale et aux préoccupations de sécurité liées à la résistance de la courroie.
« Rollon a travaillé en étroite collaboration avec Frontgrid dès la phase de développement, en veillant à ce que la solution réponde à toutes les exigences techniques et de sécurité. Cet effort de collaboration s’est étendu à la collaboration avec d’autres fournisseurs pour intégrer le système de manière transparente », explique Timothy Prinsloo, ingénieur technico-commercial pour le Royaume-Uni chez Rollon.

Mise en œuvre et résultats

La première installation du simulateur Paradrop a eu lieu au complexe touristique de Butlin’s à Bognor Regis en 2023, marquant les débuts du premier système ParadropVR sans pilote du Royaume-Uni. En tant que système sans pilote, il ne nécessite pas d’opérateur dédié, ce qui réduit les coûts d’exploitation pour le site. Néanmoins, la sécurité reste primordiale. En effet, le simulateur comprend de multiples mécanismes de sécurité tels que des capteurs périphériques qui arrêtent le système si une personne s’approche de trop près, une option d’arrêt d’urgence et une fonction d’interchangeabilité pour assurer la sécurité de l’utilisateur à tout moment.

Conclusions

La collaboration entre Frontgrid et Rollon a débouché sur un simulateur de parapente VR révolutionnaire qui associe une technologie de pointe à des dispositifs de sécurité robustes. La mise en œuvre réussie au Butlin’s met en évidence le potentiel des systèmes de RV sans pilote dans les lieux de divertissement, offrant des expériences immersives sans nécessiter une supervision constante.
Les solutions d’ingénierie sur mesure de Rollon et la collaboration étroite avec Frontgrid ont permis de surmonter les défis techniques et de fournir des produits innovants qui redéfinissent les expériences des utilisateurs dans le paysage de la réalité virtuelle.
Contactez nos experts pour plus d’informations.

Photos © Rollon

 

 

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges