Dans le secteur de l’électronique, les machines « pick-and-place » sont généralement chargées par le côté, ce qui libère de l’espace pour d’autres équipements. Mais il existe une autre solution. Un fabricant de systèmes de mesure et de contrôle en Allemagne a développé un modèle chargé par l’avant pour l’un de ses clients. La construction a été rendue possible grâce à des rails spéciaux pour charges lourdes de Rollon.
Plus d’efficacité pour la fabrication de produits électroniques
Le système, qui alimente des stations de traitement pour la fabrication de composants microélectroniques avec des cartes de circuits imprimés, peut accueillir jusqu’à 42 cassettes empilées avec les composants. Grâce à cette conception, il est possible de faire fonctionner le distributeur en continu sans qu’un employé ait à le remplir constamment. En outre, l’espace libre nécessaire au chargement des anciens distributeurs à chargement latéral a pu être utilisé plus efficacement. Des stations de traitement supplémentaires ont été installées, ce qui a permis d’augmenter considérablement la productivité de la production électronique.
Des rails extrêmement robustes
Pour les guidages des tiroirs à cassettes de la machine pick-and-place, il a été décidé d’utiliser la glissière pour charges lourdes HGT 050-1100 de la famille de produits Hegra Rail de Rollon en raison de leur énorme stabilité. Les rails pour charges lourdes peuvent facilement supporter une charge de plus de 100 kg – c’est la masse qui pèse sur les compartiments, par exemple, dans lesquels sont stockés les ordinateurs et les blocs d’alimentation du distributeur automatique.
Faible flexion et grande rigidité du système grâce à la conception spéciale de la rallonge pour charges lourdes
La robustesse des glissières télescopiques de Rollon est due à la conception spéciale qui consiste en un élément intermédiaire solide conçu comme un double T et deux patins adaptés à la forme de la rallonge pour charges lourdes. Grâce à cette conception, les glissières télescopiques se caractérisent par une très faible flexion et une grande rigidité du système. Le matériau dans lequel Rollon fabrique les rails pour charges lourdes contribue également à ces propriétés – des aciers au carbone, des aciers inoxydables (V2A, V4A) ou de l’aluminium. Différents procédés sont disponibles pour le revêtement de surface. Les rallonges pour charges lourdes sont disponibles en plusieurs modèles avec différentes variantes d’équipement et longueurs.
Glissières à usage intensif avec extension complète
Un autre argument en faveur des rails télescopiques pour charges lourdes de Rollon est qu’ils ont des extensions totales, ce qui signifie qu’ils atteignent des courses d’environ 100 % de la longueur de la glissière télescopique. Avec la série HGT 050-1100, les tiroirs de la machine pick-and-place peuvent donc être tirés jusqu’à une longueur de 1 100 mm – un espace suffisant pour accueillir tant de circuits imprimés dans la machine que le système peut fonctionner toute la nuit sans avoir besoin d’être rechargé – une solution idéale pour la fabrication de produits électroniques.
Vous cherchez une glissière télescopique pour votre projet ?