Sur les sites industriels, des magasins automatiques, également baptisés carrousels, sont de plus en plus souvent utilisés pour la fourniture d’équipements de protection individuelle : gants, masques, bouchons d’oreilles… Cette démarche affiche un objectif : limiter le coût de ces différents consommables. En utilisant des guidages curvilignes, on peut largement améliorer la capacité de stockage de ces carrousels en leur conférant la géométrie optimale.
Pourquoi utiliser des carrousels ?
Auparavant, les équipements de protection individuelle (EPI) destinés à améliorer au quotidien la sécurité du personnel étaient largement mis à disposition dans les usines. En définitive, tout le monde pouvait joyeusement se servir dans le magasin ! Mais cela entraînait du gaspillage ainsi qu’une forte inflation du budget de ces consommables pourtant indispensables à de bonnes conditions de travail.
L’installation de carrousels a permis de mieux encadrer le coût de ces fournitures. Munis d’un contrôle d’accès via une carte magnétique nominative, ces dispositifs permettent en effet de calibrer, pour chaque collaborateur, la quantité de matériel qui lui est nécessaire.
Des guidages curvilignes pour optimiser la géométrie du carrousel
Dans leur conception classique, les carrousels adoptaient habituellement une forme circulaire : suivant la demande de l’opérateur, le dispositif tourne et livre l’objet requis.
Afin d’améliorer la capacité d’un tel système, les ingénieurs de Rollon ont eu l’idée d’utiliser des éléments de guidage courbes de la gamme Curviline. En effet, ce type de matériel, qui présente indifféremment des courbures fixes ou variables, permet d’envisager une nouvelle géométrie du carrousel. Au lieu d’être rond, ce dernier va adopter une forme ovale, et son plan ressemble désormais très fortement à celui d’un hippodrome.
Principale conséquence : une forte augmentation de la capacité de stockage du magasin automatique. Cette évolution va permettre d’augmenter soit la quantité d’objets stockés, soit la variété des références présentes. En résumé, le gain de place va augmenter l’adaptabilité du système à la problématique particulière à chaque entreprise, tout en diversifiant son domaine d’application.
Des applications de guidages curvilignes possibles dans le domaine de l’administration
À noter que l’implantation de carrousels de type « hippodrome » pourrait également se développer dans le secteur de l’administration, plus particulièrement dans le créneau de la distribution de fournitures de bureau : différentes références de ramettes de papier, stylos, surligneurs, consommables divers…
Dans ce domaine spécifique des magasins automatisés, le recours à des unités de guidages curvilignes a permis d’apporter une solution à la fois originale et séduisante en augmentant très nettement les capacités de stockage au sein d’un espace donné. Ce qui permettra à l’exploitant de disposer d’encore plus d’articles et de références.
Développée par notre bureau d’étude, cette application de carrousels utilisant les produits Curviline témoigne de la grande diversité des solutions proposées par Rollon en matière de guidage. Également d’une volonté permanente de nous adapter à chaque problématique particulière afin d’y apporter la meilleure solution technique.